Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ISO 14583 Mechanikus alkatrészek Rögzítő csavarok

 (1 Termék)

Lista Táblázat

Rögzítőcsavarok – domborúfejű

Raktáron Gyártás alatt

A rögzítőcsavarok ezen termékcsaládja domború fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. Torx meghajtással rendelkezik, amely pozitívan rögzítő, gyorsan pozicionáló módszert biztosít, amely kisebb lefelé irányuló nyomással továbbítja a meghajtónyomatékot. Emellett jó rögzítési megjelenést is biztosítanak, ideálisak a késztermékek bemutatásához.

Ezek a csavarok ideális megoldást jelentenek a nem menetes furatokkal rendelkező panelek felszereléséhez. Az M8-as méretek csökkentett Torx-szal rendelkeznek. A 2006/42/EK gépekről szóló irányelvnek való megfelelés érdekében használatosak - általában az ISO 14583 szabvány szerint. A rögzítőcsavarokat általában menetes rögzítő alátétekkel (külön megvásárolható) használják együtt.

Ezek a csavarok ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.

Vegye figyelembe, hogy ezeknek a csavaroknak csökkentett átmérőjű a száruk, és nem szabad őket egyenértékű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal meghúzni.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1.4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²
  • Szakítószilárdság-vizsgálati minimum: 190 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)