Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(9 Termékek)
A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
A támaszokat az alsó panelen levő #8 vagy M4 csavarra vagy tőcsavarra nyomva rögzítik. A távtartó belsejében levő fogak belekapaszkodnak a menetbe. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.
A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.
Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.
Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz