Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(16 Termékek)
Ezen ablakszigetelő és tömítő termékcsalád mindkét oldalán gumi alapú tartós ragasztóval rendelkezik, amely nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett alkalmazásokhoz.
A tömítés ellenálló savakkal, ózonnal és oxidációval szemben.
Ideális fűtő-, szellőztető- légkondicionáló, elektromos vagy világítóberendezésekhez, rezgéscsillapításra és további alkalmazási területekre.
Az EPDM ablakszigetelő és tömítőszalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható.
Termékinformáció:
Az ablakszigetelő és tömítőszalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Alkalmas a következő alkalmazásokhoz: HVAC, berendezések, építészet és általános szerelés.
Az alacsony sűrűségű PVC ablakszigetelő szalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Jellemzők: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Tesztelés módja: ASTM D1667 sűrűség (font/láb3): 7 összenyomási deformáció: 2 psi. Beállított összenyomás: (50%) 8 max. Üzemhőmérséklet: Gumialapú: -40 F - 180 F Gyúlékonyság: FMVSS 302Alkalmazások. HVAC berendezés. Építőipar. Általános összeszerelés. RV/Tréler/Teherautó.
A magas sűrűségű uretán (Poron) ablakszigetelő szalag nyitott cellás hab, mely összenyomva zárt cellás sajátosságokat mutat. Kis nyomásigényt, jó rezgéselnyelést és kis kigázosodást biztosít. Ragasztó: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Gumialapú ragasztórendszerünk része egy a termék megnyúlását megakadályozó hordozóréteg. Tesztelés módja: ASTM D3574 sűrűség (lb/ft3): 15 összenyomási deformáció: 4 – 8 psi beállított nyomás: (50%) 10 max. üzemhőmérséklet: gumi alapú: -20 F – 150 F; akrilalapú: -20 F – 190 F gyúlékonyság: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 elektromos szekrények. Szervizajtók/panelek. Zsalus szellőzőkürtők és szellőzőnyílások tömítése. Világítás. Épületgépészeti dobozok. Elektronika.
EMI Zavarszűrő öntapadós tömítés poliuretán hab nikkel-réz szövettel bevonva A hornyos profilokkal a zavarszűrők élvédelmet és tömítést biztosítanak. Fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.
Az EPDM öntapadós maszkoló szalag egy zárt cellás hab, mely kiváló védelmet nyújt a nedvesség és levegő ellen. Kiváló időjárás- és oxidáció-állósága, megfelelősége és rugalmassága van alacsony hőmérsékleteknél, és alkalmas kültéri használatra. Ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a HVAC, berendezések, építészet és általános szerelés.
A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
Kétanyagú tömítés, öntapadós, kiváló élvédelmet és tömítést biztosít. Fémlemezeken használva rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.
Tömítések - a buborékok élvédelmet és tömítést nyújtó felpattintható profilok. Elsősorban fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.
Tömítések - az uszonyok élvédelmet és tömítést nyújtó felpattintható profilok. Elsősorban fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.
A klipszek panelek szélére rögzíthetők, így nincs szükség átmenő furatra. Különböző méretekben rendelhetők, melyek különböző méretű gégecsövek rögzítésére használhatók.
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
20,0 méteres tekercsekben. Könnyen kezelhető öntapadós gumi alapú ragasztóval. A kínálat egyik típusa középen szétválasztható, ezzel két egyenlő 10,0 méteres részt kapva. Fekete EPDM-ből készül.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz