Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A tépőzáras rögzítőket nagy kezdeti tapadású erős ragasztóanyag köti a felülethez. A termék átlátszó poliészter bélésen van, ami megkönnyíti a kezelését. Jól tapad a kartonhoz, farostlemezhez, üveghez, fához, porfestett fémhez és az alacsony felületi energiájú műanyagokhoz. Jellemzők: Ragasztó: gumialapú állandó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Anyaga: 100% poliamid átlátszó poliészterbéléssel. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Mintakönyvek, display-elemek, kiállítások, lezárások, csomagolás, kötések
A tépőzáras rögzítőket nagy kezdeti tapadású erős ragasztóanyag köti a felülethez. A termék átlátszó poliészter bélésen van, ami megkönnyíti a kezelését. Jól tapad a kartonhoz, farostlemezhez, üveghez, fához, porfestett fémhez és az alacsony felületi energiájú műanyagokhoz. Jellemzők: Ragasztó: gumialapú állandó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Anyaga: 100% poliamid átlátszó poliészterbéléssel. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Mintakönyvek, display-elemek, kiállítások, lezárások, csomagolás, kötések
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz