Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Ipari Alkatrészek lineáris mozgáshoz Ólom- és golyós csavarok

 (8 Termékek)

Lista Táblázat

Golyós csavarok

Raktáron Gyártás alatt

A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyóscsapágyból állnak. A golyóscsapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.

Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.

Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.

  • Anyaga: acél (CF53 vagy C55R)
  • T7 tűrés - 50µ/300 mm

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hatlapú acél anyák

Raktáron Gyártás alatt

A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. Acél vagy rozsdamentes acél vezércsavarokkal használhatók alacsony forgási sebességhez, kézi vezérléshez, befogási vagy reteszelési műveletekhez, valamint önsúly felvételéhez.

Anyagának köszönhetően olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot, ugyanakkor kenést igényelnek, hogy megakadályozzák az anya beszorulását a csavarral.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. Kapható normál jobbmenetes hatszögletes acél anyákként és balmenetesként is.

Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra

  • Anyaga: acél (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 és DIN 103

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hengeres acél anyákat

Raktáron Gyártás alatt

A hengeres acélanyák olyan rögzítőelemek, amelyeket általában vezércsavarokkal vagy golyóscsavarokkal együtt használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.

Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít.

Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres acél anyákként és balmenetesként is.

  • Anyaga: acél (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 és DIN 103

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hengeres bronz anyák

Raktáron Gyártás alatt

A hengeres bronz anyák a vezércsavarokkal együtt használatosak a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.

Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít. Bronzból készült, amely jobb korrózióállósággal rendelkezik, mint az acél, de kevésbé erős vagy hőálló.

Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres bronz anyákként és balmenetesként is.

  • Anyaga: bronz
  • ISO 2901/2903 és DIN 103

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Karimás bronz anyák

Raktáron Gyártás alatt

A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.

Rendkívül strapabíró és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.

Kapható normál jobbmenetes karimás bronz anyákként és balmenetesként is.

  • Anyaga: bronz

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Karimás golyós anyákat

Raktáron Gyártás alatt

A karimás golyós anyák a golyóscsavar-szerelvények nélkülözhetetlen alkotóelemei. Precíziós mechanikai alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak. Ezek az anyák, amint azt a név is sugallja, tartalmaznak egy karimát, amely egy lapos, kiálló perem, amely az anyától nyúlik ki, és további támasztékot és könnyű felszerelést kínál.

Golyós csavarokkal együtt használják a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anyában lévő golyóscsapágyak a golyóscsavar mentén gördülnek, ahogy az forog, így egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosít. A karima szűk tűréssel rendelkezik, minimális holtjátékot, valamint nagy precizitást és pontosságot biztosít.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.

Kérjük, ne feledje, hogy a golyós anya eltávolítása a mellékelt hüvelyből a golyóscsapágyak kilazulását okozhatja, ami használhatatlanná teheti a golyósanyát.

  • Anyaga: acél (16MnCr5 vagy 100Cr6), Vulkollan tömítésekkel
  • DIN 69051 B forma

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Négyszögletes anyák

Raktáron Gyártás alatt

Ebben a vezér csavarokkal használt tartományban a négyszögletes anyák széles választékát találja az Ön igényeinek megfelelően: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák, négyszögletes acél anyák és szögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.

  • A négyszögletes bronz anyákat átmenő furatokkal akkor használják, ha biztonságos és robusztus csatlakozásra van szükség. Stabilitást és szilárdságot biztosít, így alkalmas közepes terhelésű alkalmazásokhoz. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak fejes csavarokhoz.
  • A négyszögletes sárgaréz anyát olyan alkalmazásokban használják, ahol viszonylag kis terhelésre van szükség. Erős és ellenáll a korróziónak, a nedvességnek és egyéb tényezőknek.
  • A négyszögletes acél anyákat olyan alkalmazásokban használják, ahol lassú forgási sebességre, kézi vezérlésre, befogási vagy reteszelési műveletre van szükség.
  • A furatokkal ellátott négyzet alakú acél anyákat alacsony forgási sebességű, kézi vezérlésű és reteszelő funkciókhoz használják. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak fejes csavarokhoz.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. Kapható normál jobbmenetes négyzetes anyákként és balmenetesként is.

Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra.

  • Anyaga: bronz (CuSn7ZnPb), acél (EN 10277-3, 11SMnPb37), sárgaréz (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 és DIN 103.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ólomcsavarok

Raktáron Gyártás alatt

A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.

Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok. A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják.

Kapható normál jobbmenetes vezető csavarként és balmenetesként is.

  • Anyaga: acél EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) vagy (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Felületi keménység kb. 250HB

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)