Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(9 Termékek)
A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
A támaszokat az alsó panelen levő #8 vagy M4 csavarra vagy tőcsavarra nyomva rögzítik. A távtartó belsejében levő fogak belekapaszkodnak a menetbe. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
A homorú nyomó-húzó gombok egyenes csappal rendelkeznek, nagyobb fejüknek köszönhetően jól elfér a kezelő ujja, és húzáskor vagy emeléskor kiválóan megfoghatók. Homorú fejüknek köszönhetően hüvelykujjal kényelmesebben benyomhatók.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz