Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

DIN Hajtós és szerszámmal működtethető Nyelves zárak

 (4 Termékek)

Lista Táblázat

Mini Adjustable Compression Latches

Raktáron Gyártás alatt

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Quarter Turn Spring Latches

Raktáron Gyártás alatt

Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.

  • IP65 rated
  • Finishes include; stainless steel, black powder coated or chrome plated.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Raktáron Gyártás alatt

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Quarter Turn Lock

Raktáron Gyártás alatt

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)