Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(25 Termékek)
A 45 fokos felszerelésű mini nyelves rugós zár házában egy akár 1 mm-es csavarodást lehetővé tevő rugó van.
A nyelv 45 fokos szöget zár be a házzal. A retesz alternatív zárási mélység választékkal és három fejstílussal választható: 6 mm-es négyzet, 7 mm-es háromszög és hornyolt.
A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.
Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A mini szárnyas gombos nyelves zárak kis helyre ideálisak. Krómozott és fekete porszórt felületű cinköntvény kivitelben kaphatók, többfajta fogantyúval
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A HVAC zár egy külső zárórendszer, amely biztonságot kínál nyomás alatt lévő ajtóknál. Ez a balos és jobbos zár választható T vagy L fogantyúval. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.
Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
A rugóval ellátott negyedfordulatú reteszek 30%-ban üvegszállal megerősített poliamidból készülnek. Ez egy könnyű alternatíva a cink öntvényből készült negyedfordulatú reteszeinkhez.
A sorozat számos zárolási lehetőséget kínál, beleértve az alábbi fejtípusokat is: 5 mm-es dupla bit, 8 mm-es négyzet, 8 mm-es háromszög és hornyolt.
A reteszeket vém ellenanyával szállítjuk, de külön rendelhető hozzájuk műanyag ellenanya is.
A mini nyelves zárak rugós művelet nélkül, egyforma kulccsal kaphatók. Az anya által rögzített típus egy 16,2x14,2-es kivágás, a klipsszel rögzített típus 17,2x14,2-es kivágású.
A mini negyed fordulatos zárak többféle fejjel és fogantyúval kaphatók; többféle felhasználásuk lehetséges. Az 1-es típus rugóval működik, anyaga erős cinkötvözet
A biztonságos negyedfordulatos zár IP65 besorolású, és alkalmas bal- vagy jobbkezes szerelésre. Amikor a zár nyitva van, a kulcs gombként működik A kulcs egyedi minden zárhoz, és a zárral együtt kell megrendelni. Válassza a króm bevonatú (16711E) vagy fekete bevonatú (16712E) kulcsot.
A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
A szárnygombos speciális lemezszekrény zárakat olyan alkalmazásokban használják, mint az elektromos panelek, gépfedelek. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. A termék többféle felületkiképzéssel és zárási mélységgel kapható. Szabványos Euro-kulcsokkal szállítjuk őket.
Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.
Emelő és forgó nyelves reteszek (zárak), amelyek egyszerű emelési és forgatási művelettel és kompressziós művelettel rendelkeznek. Könnyen összeszerelhetők konzollal vagy bepattintható rögzítéssel.
A zárak az alacsony profilú fogantyú használaton kívüli eltávolíthatóságát kamatoztatják. A nagyobb kényelem érdekében egyenesen előre állítható markolattal is rendelkezik. A sorozat számos stílusban elérhető, amelyek számos egyedi tulajdonsággal rendelkeznek. Az emelő és forgató bütykös reteszek számos beltéri és kültéri alkalmazásban használhatók, beleértve, de nem kizárólagosan: elektromos panelek, gépburkolatok, vasúti és építőipari berendezések.
A termékcsaládban megtalálhatók a következő stílusok: kompressziós zárak 5 mm-es meglévő kompresszióval, lengőkarok különböző méretekben, amelyek rugós, csapó akciós kialakítással, nyomógombbal működtethető opciókkal, valamint teljesen fémből készültek. Tartalmaz továbbá redőnyzárakat, amelyek optimalizálják a teljesítményt vibrációs körülmények között, és hárompontos rúdreteszeket integrált sebességváltóval a többpontos reteszeléshez.
Jellemzők
A nyelves zárak a panelek és ajtók zárásához és biztosításához használhatók forgó bütyökkel, a keret vagy tartó hátoldalába akasztva rögzíthető.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános ajtóvastagságig használható, és könnyű hozzáférési alkalmazásokhoz ideális.
A sorozat többféle zártípussal elérhető, beleértve: főkulcs, egyforma kulcsos és eltérő kulcsos,
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
A lemezszekrény zárakat leggyakrabban vastag panelekhez használják, például szigetelt panelekhez és vastag ajtókhoz. 5 mm-es duplabites fejjel és gumi tömítéssel szállítjuk.
Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.
Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz