Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Metrikus menetek Maszkolás és porszórás Nem záródó

 (5 Termékek)

Lista Táblázat

Hőálló kúpos dugók

Raktáron Gyártás alatt

Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Maszkoló húzódugók

Raktáron Gyártás alatt

A maszkoló húzódugók ideálisak menetes és sima átmenő furatokhoz. A húzófülnek köszönhetően egészen be lehet tenni a furatba, illetve akkor is hasznos, ha a furat nagyon szoros. Anyaga rugalmas, így a maszkolandó méret kis mértékben változhat.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Peremes maszkoló dugók

Raktáron Gyártás alatt

A magas hőmérsékleten használható alátét dugók két anyagból rendelhetők: natúr szilikongumiból vagy fekete EPDM gumiból. Menetes és sima furatokban használhatók dugónak, valamint a furat körüli felszínt is eltakarják. Az integrált alátét és dugó kombinációja egy egységként funkcionál

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rugalmas vinyl húzófüles sapkák - hőálló

Raktáron Gyártás alatt

Magas hőmérsékletű rugalmas sapkák ergonomikus húzófüles kialakítással a könnyű felhelyezés és eltávolítás érdekében. Sima vagy menetes alkalmazásokhoz is használható.

Az egyedi kialakítás számos alkalmazáshoz és menetmérethez illeszkedik, beleértve a metrikust, UNF-et és BSP-t. A választék hatoldalas kialakítású opciókat tartalmaz.

  • Anyaga: rugalmas polivinil-klorid (PVC)
  • Szín: sárga

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rugalmas zárókupakok – szabványos

Raktáron Gyártás alatt

Magas hőmérsékletű rugalmas véglezáró sorozatunk különböző méretekben kapható, amelyek megfelelnek metrikus, BSP és UNF menetekhez. Ezek a Flexikupakok ideális megoldást nyújtanak számos felhasználásra; esztétikus műanyag megjelenésük miatt különösen jól használhatók bevonatos alkalmazásokhoz.

Rugalmas PVC-ből készültek (90 Shore), sárga színben, amely ellenáll akár 210C üzemi hőmérsékletnek. Ezek a rendkívül rugalmas kupakok kiváló vegyi ellenállással rendelkeznek és gazdaságos megoldás nyújtanak egyszeri használatra. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés. A speciális összetételű PVC ellenáll az időjárásnak, oxidációnak, olajoknak és nedvességnek.

  • A gyártási átmérőnél akár 15%-kal bővebbre nyújtható
  • Kiváló minőségű fényezett bevonat.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)