Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Rápattintható Kulcs nélküli Nem záródó

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, kerek vezetéknyereg

Raktáron Gyártás alatt

A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.

A bepattanós alkalmazás egyszerű telepítést tesz lehetővé. Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Színek: fekete és natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nem bepattanós vezetéknyergek

Raktáron Gyártás alatt

Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.

Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.

Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: fekete és natúr
  • UL94 HB, UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)