Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Nagy teherbírású Négyzetes Alkatrészek lineáris mozgáshoz

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Csúszásgátló öntapadós lapok

Raktáron Gyártás alatt

Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.

A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.

Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.

  • Gumi ragasztó
  • ‌Állandó megoldás
  • Fekete bevonattal.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Négyszögletes anyák

Raktáron Gyártás alatt

Ebben a vezér csavarokkal használt tartományban a négyszögletes anyák széles választékát találja az Ön igényeinek megfelelően: négyszögletes bronz anyák rögzítőfuratokkal, négyzetes sárgaréz anyák, négyszögletes acél anyák és szögletes acél anyák rögzítőfuratokkal.

  • A négyszögletes bronz anyákat átmenő furatokkal akkor használják, ha biztonságos és robusztus csatlakozásra van szükség. Stabilitást és szilárdságot biztosít, így alkalmas közepes terhelésű alkalmazásokhoz. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak fejes csavarokhoz.
  • A négyszögletes sárgaréz anyát olyan alkalmazásokban használják, ahol viszonylag kis terhelésre van szükség. Erős és ellenáll a korróziónak, a nedvességnek és egyéb tényezőknek.
  • A négyszögletes acél anyákat olyan alkalmazásokban használják, ahol lassú forgási sebességre, kézi vezérlésre, befogási vagy reteszelési műveletre van szükség.
  • A furatokkal ellátott négyzet alakú acél anyákat alacsony forgási sebességű, kézi vezérlésű és reteszelő funkciókhoz használják. Átmenő furatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak fejes csavarokhoz.

Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket. Kapható normál jobbmenetes négyzetes anyákként és balmenetesként is.

Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra.

  • Anyaga: bronz (CuSn7ZnPb), acél (EN 10277-3, 11SMnPb37), sárgaréz (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 és DIN 103.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)