Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(48 Termékek)
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.
Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.
A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
A rugós betöltésű indító/leállító nyomógombok névleges feszültsége 10amp 600VAC ellátással és érintkezésbiztos terminálokkal rendelkeznek. Megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak, ha megfelelően vannak felszerelve, olaj- és vízállók. UL/CSA/CE jóváhagyással.
A nagy teherbírású rácsavarozható felcsavarozható rezgéscsillapítók erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A rugós zsanér az ajtó automatikus nyitását és zárását lehetővé tevő, teljes mértékben láthatatlan rugós szerkezet.
A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.
Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.
A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.
Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Az állandó szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomaték értéke fix, nem igényel beállítást az élettartama során, a zsanér termékcsalád pedig számos anyagkivitelben, különböző fix nyomatékértékkel érhetők el, beleértve a szögtartó zsanérokat is.
Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Az állítható szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomatékérték a beépített csavar elfordításával állítható be, a termékek pedig különböző anyagokból, felületkezeléssel és rögzítési típusban állnak rendelkezésre.
Az öntapadó csúszótalpak ideálisak fabútorok lábán a padló védelmére és a zaj csökkentésére. Ezek a csúszótalpak politetrafluor-etilénből (PTFE) készülnek; ez az anyag sima siklást biztosít, és az öntapadó hátlapnak köszönhetően könnyen alkalmazható.
A fekete gumiból készült nagy öntapadós csúszásgátló korongok sima és száraz felületekre alkalmasak. Csúszásgátlóak, és eltávolításkor nem hagynak nyomot.
Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz