Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Nagy teherbírású Vegyszerálló NYÁK szerelés

 (91 Termékek)

Lista Táblázat

A NYÁK-lap telepítők és eltávolítók

Raktáron Gyártás alatt

A NYÁK-okhoz illesztett kártyakidobók a kártyák szűk helyekről történő eltávolításában segítenek. A kártyakihúzók és -kiemelők közvetlenül a kártyára vannak szerelve, és ezért úgy lehet kihúzni a kártyát, hogy nem kell hozzáérni az áramkörökhöz. A kiemelők emelőkarként működnek, és a kiemelésnél mechanikai erőt fejtenek ki a vezetősínnel vagy a szerelvénylappal szemben. A karos kiemelők segítenek a kártyák behelyezésében és kiemelésében.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Alap kapcsolók

Raktáron Gyártás alatt

A kapcsoló tartozékok pótalkatrészeket és tartozékokat biztosítanak a nyomógombok széles választékához.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomható távtartó

Raktáron Gyártás alatt

A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomós NYÁK-támasz

Raktáron Gyártás alatt

A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattintós távtartó

Raktáron Gyártás alatt

A bepattintós távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Betétek és ütközők - menetes

Raktáron Gyártás alatt

Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Billenőkapcsoló - egy pólusú

Raktáron Gyártás alatt

SPST billenő kapcsolók jelzőfénnyel és BE-KI jelzéssel, bármilyen elektromossági alkalmazásra. 16amp @ 125VAC, 10amp @ 250VAC. A szerelőfuratok mérete 2,8 cm x 1,3 cm. Az UL és CSA által jóváhagyva.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Biztosítékfedelek – gyorsan felszerelhető, rugalmas, áttetsző

Raktáron Gyártás alatt

Az egyszerűen felszerelhető biztosítékfedél sorozat egyszerű megoldást nyújt az áramkör védelmi komponenseinek szükséges szigeteléséhez. A puha PVC kialakítás rugalmasságot biztosít a nem összeszerelt biztosítéktartókhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Biztosítékfedelek – merev, szilárd

Raktáron Gyártás alatt

Ez a biztosítékfedél sorozat a legjobb szigetelést biztosítja az áramkör védelmi komponenseknek. A kemény PVC kialakítás védelmet nyújt a törékeny üveg biztosítékoknak az ütésekkel szemben és tartós megoldást biztosít.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Biztosítékfedelek – tartó és fedél

Raktáron Gyártás alatt

Ez a biztosítékfedél sorozat a legjobb szigetelést biztosítja az áramkör védelmi komponenseknek. A kemény PVC kialakítás védelmet nyújt a törékeny üveg biztosítékoknak az ütésekkel szemben és tartós megoldást biztosít.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútor és irodai görgők

Raktáron Gyártás alatt

Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csapos-befogófejes bútorlábak

Raktáron Gyártás alatt

A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.

A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.

Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csavar hüvelyek

Raktáron Gyártás alatt

A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. Három különböző típusban kapható: standard, behajtható láb és tömítő.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csavaros távtartó

Raktáron Gyártás alatt

A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszásgátló gumilapok

Raktáron Gyártás alatt

A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszásgátló öntapadós lapok

Raktáron Gyártás alatt

Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.

A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.

Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.

  • Gumi ragasztó
  • ‌Állandó megoldás
  • Fekete bevonattal.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszótalpak – állítható dönthető

Raktáron Gyártás alatt

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Dupla záras támoszlopok

Raktáron Gyártás alatt

A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).

  • Könnyen felszerelhető kézzel.
  • Natúr színben.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Duplatengelyes szorító zsanér

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Erős kötésű szalagdarabok

Raktáron Gyártás alatt

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Erős kötésű szalagtekercsek

Raktáron Gyártás alatt

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felcsavarozható ütközőtalpak

Raktáron Gyártás alatt

A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felcsavarozható ütközőtalpak - menetes

Raktáron Gyártás alatt

A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Forgásgátló NYÁK-támaszok

Raktáron Gyártás alatt

Ez a NYÁK-támasz termékcsalád a szélénél tartja a táblát, minimalizálva a szükséges térközt. Záró orral vagy anélkül kaphatók, hogy extra tartási erőt biztosítsanak.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Függőleges panelvezető sínek

Raktáron Gyártás alatt

A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A függőleges panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák függőleges beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 4