Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(44 Termékek)
A nagy teherbírású rácsavarozható felcsavarozható rezgéscsillapítók erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A rugós zsanér az ajtó automatikus nyitását és zárását lehetővé tevő, teljes mértékben láthatatlan rugós szerkezet.
A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A ventilátorföldelő érintkezők kiküszöbölik a statikus elektromosságot, amely a levegő fémszűrőn történő áthaladásakor keletkezik, csökkentve az elektrosztatikus kisülések kockázatát. Szerelvényenként négy földelőpecek használata javasolt.
A ventilátor tartozékai védelmet és rögzítést biztosítanak a kis DC- és AC-ventilátorokhoz, alkalmasak ipari és számítástechnikai alkalmazásokhoz. A szilikonos ventilátorrögzítők a hagyományos csavaros rögzítésnél egyszerűbb és gyorsabb telepítési módszert kínálnak. A nagy megnyúlású gumiból készült ventilátorrögzítőkkel a ventilátor könnyen összeszerelhető és rögzíthető, és védelmet nyújt az ütés és a rázkódás ellen is. Kiválóan alkalmasak elektronikai alkalmazások védelemmel ellátott hűtésére, egyszerűen felszerelhetők, megakadályozzák a por bejutását, és védik a felhasználót az esetleges fizikai sérüléstől.
A ventilátor tartozékai védelmet és rögzítést biztosítanak a kis DC- és AC-ventilátorokhoz, alkalmasak az ipari és számítástechnikai alkalmazásokhoz. A szilikonos ventilátorrögzítők a hagyományos csavaros rögzítésnél egyszerűbb és gyorsabb telepítési módszert kínálnak. A nagy megnyúlású gumiból készült ventilátorrögzítőkkel a ventilátor könnyen összeszerelhető és rögzíthető, és védelmet nyújt az ütés és a rázkódás ellen is. Kiválóan alkalmasak elektronikai alkalmazások védelemmel ellátott hűtésére, egyszerűen felszerelhetők, megakadályozzák a por bejutását, és védik a felhasználót az esetleges fizikai sérüléstől
A ventilátorszűrő szegecsekkel csavar és anya használata nélkül lehet rögzíteni a ventilátorokat. A szegecs behajtásakor a szárak kitágulnak. Az egyműveletes felszereléssel időt és pénzt takaríthat meg.
Egy ventilátorszűrő-készlet tartalmaz egy-egy ujjvédőt, szűrőfedelet, szűrőrácsot és filcszűrőt. A készlet IP30 védelmet biztosít.
A ventilátor védőburkolatai és szűrői megakadályozzák, hogy véletlenül idegen anyag jusson a ventilátor lapátjai közé és gátolja a működését. A por bejutását megelőző ventilátorszűrők állnak rendelkezésre.
A ventilátortömítések megvédik az ipari és számítástechnikai alkalmazásokhoz használt egyenáramú és váltóáramú ventilátorokat azáltal, hogy tömítést biztosítanak a ventilátor és a tartó konzol között.
Az állandó szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomaték értéke fix, nem igényel beállítást az élettartama során, a zsanér termékcsalád pedig számos anyagkivitelben, különböző fix nyomatékértékkel érhetők el, beleértve a szögtartó zsanérokat is.
Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Az állítható szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomatékérték a beépített csavar elfordításával állítható be, a termékek pedig különböző anyagokból, felületkezeléssel és rögzítési típusban állnak rendelkezésre.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz