Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(49 Termékek)
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.
A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.
Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.
A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.
Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.
Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.
Több kis gömbön nyugvó, félgömb alakú burkolatba zárt nagy teherbírású teherhordó golyó. A közepes teherbírású golyós szállítógörgők tipikus alkalmazása: fuvarozás és poggyászkezelés, szerelősorok, gépi rakodás, tolóajtórendszerek, gépasztalok. Nagy támaszterülettel és nagyobb stabilitással rendelkeznek, furatba rögzíthetők.
A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.
A nagy teherbírású golyós szállítógörgőkkel nagy terhek szállíthatók, élettartamuk kialakításuknak köszönhetően hosszú. Tömítésük és porkieresztő nyílásuk maximális hatékonyságot és zökkenőmentes működést tesz lehetővé.
Néhány példa a nyitott golyós szállítógörgők alkalmazási területére: csúsztatósínek, sajtológépek, formázógépek. Egy sajtológépben például a présasztalon rugós golyós görgőegységek segíthetik a munkadarab berakását és elvételét. Sajtolás közben a rugók benyomódnak és a golyó az asztal felszíne alá süllyed, így a munkadarab stabil aljzaton áll. A nyomás megszűnésekor a golyós egységek felemelkednek és a golyó el tud fordulni, így a munkadarab könnyen elvehető.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz