Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Nagy teherbírású Szabadon álló elektromos és elektronikus berendezés Kis terhelés

 (45 Termékek)

Lista Táblázat

Benyomó lábak

Raktáron Gyártás alatt

A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.

A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.

  • Különféle anyag kivitelben áll rendelkezésre, beleértve a poliamid 6/6-ot, a szilikon gumit, a kis sűrűségű polietilént (LDPE) és a hőre lágyuló elasztomert (TPE).
  • Formák: téglalap, derékszög, kerek és négyzet alakú
  • Színek: fekete, barna, szürke, natúr és átlátszó
  • UL94 HB minősítésű opciók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Betétek és ütközők - menetes

Raktáron Gyártás alatt

Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútor és irodai görgők

Raktáron Gyártás alatt

Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csapos-befogófejes bútorlábak

Raktáron Gyártás alatt

A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.

A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.

Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszásgátló gumilapok

Raktáron Gyártás alatt

A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszásgátló öntapadós lapok

Raktáron Gyártás alatt

Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.

A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.

Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.

  • Gumi ragasztó
  • ‌Állandó megoldás
  • Fekete bevonattal.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszótalpak – állítható dönthető

Raktáron Gyártás alatt

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Duplatengelyes szorító zsanér

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Erős kötésű szalagdarabok

Raktáron Gyártás alatt

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Erős kötésű szalagtekercsek

Raktáron Gyártás alatt

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felcsavarozható ütközőtalpak

Raktáron Gyártás alatt

A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felcsavarozható ütközőtalpak - menetes

Raktáron Gyártás alatt

A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Golyós szállítógörgők - nagy teherbírású

Raktáron Gyártás alatt

A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Golyós szállítógörgők – Euro golyó

Raktáron Gyártás alatt

Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Golyós szállítógörgők – alacsony profilú

Raktáron Gyártás alatt

Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású

Raktáron Gyártás alatt

Több kis gömbön nyugvó, félgömb alakú burkolatba zárt nagy teherbírású teherhordó golyó. A közepes teherbírású golyós szállítógörgők tipikus alkalmazása: fuvarozás és poggyászkezelés, szerelősorok, gépi rakodás, tolóajtórendszerek, gépasztalok. Nagy támaszterülettel és nagyobb stabilitással rendelkeznek, furatba rögzíthetők.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Golyós szállítógörgők – mini

Raktáron Gyártás alatt

A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Golyós szállítógörgők – nagy teherbírású

Raktáron Gyártás alatt

A nagy teherbírású golyós szállítógörgőkkel nagy terhek szállíthatók, élettartamuk kialakításuknak köszönhetően hosszú. Tömítésük és porkieresztő nyílásuk maximális hatékonyságot és zökkenőmentes működést tesz lehetővé.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Golyós szállítógörgők – rugós

Raktáron Gyártás alatt

Néhány példa a nyitott golyós szállítógörgők alkalmazási területére: csúsztatósínek, sajtológépek, formázógépek. Egy sajtológépben például a présasztalon rugós golyós görgőegységek segíthetik a munkadarab berakását és elvételét. Sajtolás közben a rugók benyomódnak és a golyó az asztal felszíne alá süllyed, így a munkadarab stabil aljzaton áll. A nyomás megszűnésekor a golyós egységek felemelkednek és a golyó el tud fordulni, így a munkadarab könnyen elvehető.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Géplábak - prémium

Raktáron Gyártás alatt

A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Géplábak - rezgéscsillapító

Raktáron Gyártás alatt

A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Géplábak - standard

Raktáron Gyártás alatt

A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Görgőkerekek

Raktáron Gyártás alatt

Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

HVAC zsanérok

Raktáron Gyártás alatt

A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ipari görgők

Raktáron Gyártás alatt

Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 2