Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Nagy teherbírású Széklábak Ipari zsanérok

 (61 Termékek)

Lista Táblázat

90 fokos kiálló sarokpánt

Raktáron Gyártás alatt

A 90 fokos kiálló sarokpántok több profillal kaphatók, így többféle helyzetben is alkalmasak kiálló ajtók felszerelésére.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

A zsanér helyzete 30 fokonként állítható

Raktáron Gyártás alatt

A szögtartó zsanérok 30-onkénti szorító zsanérok, további kiegészítő elemek nélkül megőrzik a panelek pozícióját. A nyomaték gyárilag előre beállított, a felhasználóknem módosíthatják. Anodizált alumíniumból készül, és különböző felületkezelésekkel érhető el az esztétikus megjelenésért. Több nyomatékértékkel rendelhető.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Beillesztett fém kiemelőpántok

Raktáron Gyártás alatt

A beillesztett fém kiemelőpántok oldalzsanérok, süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók, ha fontos, hogy azokat könnyen le lehessen venni. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomó lábak

Raktáron Gyártás alatt

A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.

A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.

  • Különféle anyag kivitelben áll rendelkezésre, beleértve a poliamid 6/6-ot, a szilikon gumit, a kis sűrűségű polietilént (LDPE) és a hőre lágyuló elasztomert (TPE).
  • Formák: téglalap, derékszög, kerek és négyzet alakú
  • Színek: fekete, barna, szürke, natúr és átlátszó
  • UL94 HB minősítésű opciók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Betétek és ütközők - menetes

Raktáron Gyártás alatt

Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bútor és irodai görgők

Raktáron Gyártás alatt

Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csapos-befogófejes bútorlábak

Raktáron Gyártás alatt

A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.

A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.

Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csavaros kiemelőpántok

Raktáron Gyártás alatt

A leemelős, csavarral rögzíthető zsanérok könnyű felemelést kínálnak a süllyesztve rögzített ajtók eltávolításához. A kínálatban különböző anyagkivitelek találhatók több alkalmazáshoz és felületkezelési követelményhez. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók. A pánton furat található, így a keretre csavarozható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csavaros rejtett zsanérok

Raktáron Gyártás alatt

A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszásgátló gumilapok

Raktáron Gyártás alatt

A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszásgátló öntapadós lapok

Raktáron Gyártás alatt

Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.

A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.

Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.

  • Gumi ragasztó
  • ‌Állandó megoldás
  • Fekete bevonattal.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csúszótalpak – állítható dönthető

Raktáron Gyártás alatt

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Duplatengelyes szorító zsanér

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Erős kötésű szalagdarabok

Raktáron Gyártás alatt

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Erős kötésű szalagtekercsek

Raktáron Gyártás alatt

A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felcsavarozható ütközőtalpak

Raktáron Gyártás alatt

A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Felcsavarozható ütközőtalpak - menetes

Raktáron Gyártás alatt

A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Folyamatos zsanérok - műanyag

Raktáron Gyártás alatt

A műanyag zongorapántok szegecseléssel, csavarral, szöggel vagy bilinccsel rögzíthető kivitelben kaphatók. Nagymértékben ellenállnak az olajoknak, oldószereknek és tengervíznek, szakítószilárdságuk 180 N/cm. Széles hőmérsékleti tartományban használhatók, 15,25 méter hosszú tekercsekben, 3 különböző színben kaphatók

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Folyamatos zsanérok – fém

Raktáron Gyártás alatt

A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.

Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.

A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.

  • Szegeccsel, csavarral vagy hegesztve rögzíthető.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fém sarokpántok

Raktáron Gyártás alatt

A fém sarokpántok 180 fokos szögben fordulnak el, főleg nagyméretű acélpaneleken használhatók. Anyaguk cinkötvözet, különböző felületkezeléssel. A panelek csapos rendszerű zsanérok.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Géplábak - prémium

Raktáron Gyártás alatt

A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Géplábak - rezgéscsillapító

Raktáron Gyártás alatt

A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Géplábak - standard

Raktáron Gyártás alatt

A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Görgőkerekek

Raktáron Gyártás alatt

Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

HVAC zsanérok

Raktáron Gyártás alatt

A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 3