Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(79 Termékek)
A megmunkálható Uniforce befogók két alkatrészt ugyanolyan szorítóhatással tudnak rögzíteni, mint egyetlen befogó. A szorítópofák tartalmazzák a többletanyagot, amely a munkadarab alakjához igazodva levágható. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és alkalmazkodó. Hatalmas súlyokat és extrém nyomást képesek elviselni, miközben működőképesek maradnak.
Nagyon hasznos nagyszámú munkadarab befogásához. A sima csúszómozgás és a robusztus reteszelőmechanizmus pontos és ellenőrzött rögzítést tesz lehetővé, kivételes stabilitást és pontosságot biztosítva. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
A változtatható hatszögletű befogók a korlátozott függőleges helyű munkadarabok szilárd megtartására és megfogására készültek. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben alacsony profilú, így alkalmas a korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokhoz.
A szorítófelület hatszögletű kialakítása több befogási területet biztosít, így biztos fogást biztosít a munkadarabon. Segítségével csökkenthetők a rögzítőeszközökön való befogás költségei is.
Imbuszkulccsal szerelhető, és sima vagy bordázott felülettel kapható. Egy (mellékelt) excentrikus csavarral működtethető. Kis méretének köszönhetően ideális elektronikai összeszereléshez, megmunkálóközpontokhoz és orvosi berendezésekhez.
A Versagrip markolatok és befogók megerősített fogással rendelkeznek, a szúrófogak úgy vannak kialakítva, hogy belekapaszkodjanak a munkadarabba, és korlátozzák az oldalirányú és vízszintes mozgást. Befogják még a lángvágóval vágott és a negatív húzású alkatrészeket is.
A markolatok és befogók biztonságos és állítható fogást biztosítanak szabálytalan alakú tárgyakon, kör alakú csöveken vagy sík felületeken. A szorítóerő az alkalmazás egyedi igényeihez igazítható, kiváló stabilitást garantálva és az erő megfelelő elosztásával, minimálisra csökkentve a működés közbeni elcsúszás vagy elmozdulás lehetőségét.
Egyszerűen beépíthető az alkalmazásba, és gyakran alkalmazzák a vízvezeték- és villanyszerelésben, gépi megmunkálásban és az autóiparban.
Az XYZ Xpansion csapok, más néven menetes táguló kötőelemek egyedi kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pontos elhelyezést és az ismételhetőséget, miközben nagy tartási nyomást biztosít a belső átmérőjű elemek rögzítéséhez.
A csap teteje enyhén kúposított, hogy javítsa a vonal érintkezését a rögzítő furatban, miközben megfelelő helyet biztosít a munkadarab be- és kirakodásakor. Továbbá a menetes kialakítás lehetővé teszi, hogy könnyen behelyezhetők legyenek az előfúrt furatokba. Lehetővé teszi a csapok meghosszabbításának kezelését, ami biztonságos megoldást eredményez.
A precíz pozicionálás érdekében fúrt és tágított lyukon keresztül helyezhető el, vagy megerősített fúróhüvelybe helyezhető a további rögzítési szilárdság és kopásállóság érdekében; a beszerelés után kitágul, hogy szoros és biztonságos illeszkedést hozzon létre. Olcsó megoldást kínál sírkövekhez, vízsugárzási műveletekhez, rács- és rögzítőlapokhoz, valamint egyéb alkalmazásokhoz az elektronikai gyártásban, ipari gépekben és orvostechnikai alkalmazásokban.
Az XYZ Xpansion csapok, más néven menetes táguló csapok egyedi kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pontos pozicionálást és az ismételhetőséget, miközben erős tartási nyomást biztosít a belső átmérőjű darabok rögzítéséhez.
A csap teteje enyhén kúposított, hogy optimalizálja a vonalérintkezést a rögzítő furatban, miközben megfelelő távolságot biztosít a munkadarab be- és kirakodásakor. Továbbá, a sajtolt illesztés funkció a csapokat még akkor is a helyén tartja, ha rezgésnek vagy dinamikus igénybevételnek vannak kitéve.
Könnyen felszerelhető, ha pontosan fúrt lyukba nyomja őket, amelynek közepén egy kúpos csavar befogadására szolgáló menetes furat található; a helyére kerülve a csapok kitágulnak, és szoros és biztos illeszkedést képeznek. Olcsó megoldást kínál sírkövekhez, vízsugárzási műveletekhez, rács- és rögzítőlapokhoz, valamint egyéb alkalmazásokhoz az elektronikai gyártásban, ipari gépekben és orvosi eszközökben.
A rácsúsztatható záróanyákat a gyors összeszereléshez és a szoros rögzítéshez terveztük, megakadályozva a csavarok megpördülését, elcsúszását vagy kiszabadulását. Megszünteti az időigényes fel- és letekerést a hosszú meneteken, és kiküszöböli a menettörés kockázatát.
A korrózióállóság érdekében horganyzott, és akár 20 fokos szögben is átcsúsztatható a törött vagy hajlított szegecseken. Kültéri használatra alkalmas, karbantartásmentes és újrafelhasználható. 50%-kal gyorsabban összeszerelhető és szétszerelhető, így időt és fáradságot takarít meg a használat során.
Egyszerűen felszerelhető szűk helyeken, és nem igényel speciális kulcsot. Egyszerűen nyissa ki a záróanyát, helyezze a kívánt pozícióba, majd húzza meg egy csavarkulccsal. Ezenkívül akár +150C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Gyakran használatos építőipari, állványozási, autóipari és gépészeti alkalmazásokban.
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.
A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.
Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.
A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
A toló rögzítők a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. Két egymásba illeszkedő részből áll, amelyek szilárdan tartják a berendezést, ugyanakkor lehetővé teszik az egyszerű beállítást és illesztést. A toló rögzítők nyitásához és zárásához csavar vagy reteszmechanizmus használható.
Toló rögzítők hornyolt furatokhoz, ha mérleglemezzel használják, a toló rögzítők leolvasóvonala gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. Csak egy csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőálló.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.
Gyorskioldású golyós reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Három részből áll: testből, rugóból és golyós csapágyból. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és ha megnyomják, leválik a testről, kioldja a rögzítőelemet. A golyós csapágy rögzíti a rögzítőelemet, amikor azt visszanyomják a testbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású, kihúzható nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Egy érintéses bütyökkarral rendelkezik, amely teljesen visszahúzza a szorítószárat, amikor a munkadarabot elengedik, így a bilincs biztonságosan rögzíthető vagy kioldható. Ehhez fordítsa be a kart kikapcsolt helyzetbe. Ha kattanást hall, az teljesen rögzül. Az elengedéshez fordítsa vissza a fogantyút kikapcsolt helyzetbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású nyelves reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és bütyökből áll. A rugó a helyén tartja a bütyköt, és amikor a kart 45-kal kihúzzák, egy elfordulási pont körül elfordul, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. A rögzítőelem ismételt meghúzásakor a bütyök kiold, így a tárgy könnyen eltávolítható.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 130 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Testből, rugóból és golyós csapágyból áll. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és megnyomva érintkezik a befogandó tárggyal, szilárdan rögzítve azt. Amikor a rögzítőelemet ismét meghúzzák, a golyóscsapágy elengedi az elemet, lehetővé téve annak könnyű eltávolítását.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Gyorskioldású golyós rögzítésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál. Könnyen eltávolítható és áthelyezhető, miközben a csatlakozás a helyén marad.
Két részből áll: egy húzóbilincsből és egy fém alapból. A fém alap a rögzítő egyik oldalán, míg a húzóbilincs a másik oldalon található. Amikor a két alkatrész össze van kapcsolva, a húzóbilincs mechanizmus csatlakozik az elemhez, biztonságosan a helyén tartva azt. Húzza szét a két felét, hogy kioldja a tárgyat a húzóbilincs-mechanizmus segítségével, ami egyetlen érintéssel egyszerűen elvégezhető.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Az emelőlemezek mechanikus alkatrészek, amelyeket csúszózárakkal együtt használnak más alkatrészek vagy tárgyak megemelésére és alátámasztására. Ebben a tartományban két változat található: az egyik téglalap, a másik pedig négyzet alakú.
A reteszelőfelület magasságának növelésére szolgál, így hozzáférhetőbbé és egyszerűbbé válik a használat. Korrózióállóak, zord körülmények között is hosszú élettartamot garantálnak, a helyükön maradnak, használat közben nem mozdulnak vagy tolódnak el.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi berendezéseket.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz