Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(79 Termékek)
Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.
It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.
When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.
It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek különböző ágazatok számára, amelyek erős és tartós alkatrészt igényelnek. Nagyszerű szilárdság-tömeg-aránnyal, korrózióállósággal és hővezető képességgel rendelkeznek. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyek számára, és elkerülhető a rendszeres karbantartás vagy csere.
Hatalmas terheléseket képes elviselni, és deformáció vagy meghibásodás nélkül működik zord körülmények között. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakkal, hanem önkenő kerámia perselyekkel való használatra készültek. -130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.
Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.
A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.
Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.
A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.
Ezek az edzett acéltengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különböző mechanikai alkalmazásokban használnak. Mindenféle lineáris perselytípushoz használhatók. Ötvözik a kivételes méretpontosságot, egyenességet és koncentráltságot, hogy csökkentsék a kopást a nagy sebességű alkalmazásokban.
A tengelyek kiváló minőségű acélból készülnek, amely speciális edzési eljáráson megy keresztül, ez pedig fokozott szilárdságot, hosszú élettartamot, kopás- és korrózióállóságot eredményez. Lineáris golyós persellyel kombinálva egyenletes és pontos forgómozgást biztosít. Anyaguk alkalmassá teszi őket a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például ipari gépekhez, autóipari rendszerekhez és orvosi eszközökhöz.
Az edzett rozsdamentes tengelyek nagy szilárdságot, tartósságot és megbízhatóságot kínálnak. Lineáris csapágyakkal használatosak, és alkalmasak olyan fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, amelyek korróziónak, kopásnak és zord körülményeknek való ellenállást – például nedvesség- vagy vegyszerállóságot – igényelnek a szerkezeti integritás feláldozása nélkül.
A tengelyek hosszú élettartamúak és kevés karbantartást igényelnek, ami csökkenti az állásidőt és a működés összköltségét. Llineáris golyós persellyel együtt használva egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosítanak. Olyan alkalmazásokban található meg, mint az élelmiszer-feldolgozó berendezések, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.
Az edzett üreges tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különböző mechanikai alkalmazásokban használnak. Ezek a lineáris perselyekkel együtt használatosak, amikor súlycsökkentés szükséges, de a szerkezeti sértetlenség megmarad. Ez a súlycsökkenés nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb energiafelhasználást és nagyobb manőverezhetőséget tesz lehetővé.
Kialakítása lehetővé teszi, hogy folyadékok, gázok vagy elektromos vezetékek haladjanak át a közepén. Lineáris csapágypersellyel párosítva egyenletes és precíz forgómozgást biztosít. Olyan alkalmazásokban használatosak, ahol nagy szilárdságra és tartósságra van szükség, és ahol a súlycsökkentés is fontos, például ipari gépek, autóipari rendszerek és orvosi eszközök esetében.
Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.
-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz