Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(26 Termékek)
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
These Clevis Pins are cylindrical pins with a flat head on one end. It is intended to fit into the holes of a clevis joint, forming a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.
It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component. At the same time, the flat head provides a stop during installation.
Its design allows for quick and easy disassembly, modification, or replacement of the pin as needed. Used in the automobile industry, manufacturing, and construction for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms.
A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Görgőrögzítő elemek keveréke, beleértve: görgőrögzítő lemezek, fém vagy műanyag foglalatok, fogónyak és menetes szár. Kompatibilis a furatos szerelésű görgőkkel. Válasszon a kívánt görgőszerelési furatok méretének és rögzítési módjának megfelelően. Anyagválaszték az alkalmazás igényeinek megfelelően.
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz