Műanyag Műanyag szegecsek
(29 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
Termékek szűrése
Benyomószegecsek - recés
Ezek a fenyőfa vagy szakállas szegecsek bordás kialakításúak, így gyorsan és könnyen beszerelhetők, de erősen a helyükön tartanak különböző anyagokat, például fát, fémet, habot, gumit és műanyagot. Ha a szegecset benyomja egy furatba, a rugalmas bordák elhajlanak, majd visszaugranak, így erősen rögzítik a szegecset. Több mint 100 méretben és stílusban rendelhető különböző furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Benyomószegecsek - szélesedő szegecsek
Benyomószegecsek – benyomó rögzítők
Ezek a benyomószegecsek olcsó, gyors módszert kínálnak tárgyak egymáshoz rögzítésére. Furatdugónak vagy benyomóütközőnek is használhatók. A csapok összenyomódva, illetve kitágulva a szegecset rögzítik az előre elkészített furatban. Könnyen felszerelhetők kézzel
Benyomószegecsek – benyomófejes klipsz
A benyomószegecsekhez általában nincs szükség szerszámra: benyomva könnyen rögzíthetők. Vékony csövek, kábelek és könnyű elemek rögzíthetők velük. A gomb panelek első oldalán használható. Natúr és fekete színben kapható.
Benyomószegecsek – bepattintó
Legnépszerűbb, legkönnyebben szerelhető szegecseink! Egyszerűen nyomja be a fejet, és az átvezetőgyűrű kitágulva rögzíti. Fekete és fehér színben kapható. UL94 V-2 vagy UL94 V-0, valamint hőstabilizált anyag.
Benyomószegecsek – bepattintó rögzítőcsapok
Széles körben használják őket csatlakozók rögzítésére nyomtatott áramkörökön. Könnyen felszerelhetők kézzel. 4 különböző stílus UL94 V-2 minősítésű 6/6 poliamidból.
Benyomószegecsek – dupla fenyőfa
Benyomószegecsek – egyszerű nyomóklipszek
Ezek az egyszerű nyomóklipszek többfunkciós, elölről szerelhető rögzítőelemek. A testük üreges, ezért fokozottan rugalmasak és könnyen betehetők, illetve kivehetők. Dekorációs furatdugónak is használhatók. Könnyen felszerelhetők kézzel. UL94 V-2 és UL94 V-0 kategóriájú anyagokból is rendelhetők
Benyomószegecsek – gombfej
A lapos, benyomós/kihúzós gombfejjel a szegecs akár 25-ször is bepattintható, illetve kivehető a furatból. Olyan helyzetekben használható, amikor gyors összeállításra és szétszerelésre van szükség. Kézzel könnyen benyomható. A csapszeget az átvezetőgyűrűbe nyomva a csapok szétterülnek és rögzítik
Benyomószegecsek – húzószegecsek
Ezeket a szétterülő szegecseket „vakon”, a panel hátsó oldalához való hozzáférés nélkül be lehet tenni. Úgy szerelhető be, hogy a csapfejet a szegecs testébe benyomva a szegecs teste kitágul, és a másik oldalon szétterül. Ha elegendően nagy erőt alkalmaz, a csap a törési ponton elpattan. POP szegecsszerelő szerszámmal használható (jelenleg az Essentra nem árulja). Rendkívül erős rögzítést biztosít. Különösen jól használható lágy anyagokhoz.
Benyomószegecsek – hűtőborda
Hűtőborda felerősítésére nyomtatott áramkör processzor-chipjére. Beépített rugójuk folyamatos nyomást gyakorol a hűtőbordára, amíg a hővezető ragasztó megköt. A HSR-2 típus öntött keresztfejjel rendelkezik, így keresztfejes csavarhúzóval szerelhető fel
Benyomószegecsek – kemény szegecs
Ezek a szegecsek egy darabból kialakított szegecsek előre behajtott csappal. Többféle típusban és méretben rendelhetők különböző furatméretekhez és panelvastagságokhoz. A csapot kihúzva vehetők ki. Fekete poliamidból készül.
Benyomószegecsek – kivehető
Kézzel könnyen benyomhatók. A szegecs oldalcsapjait kihúzva vehetők ki. A hátsó oldalon is rögzíteni lehet velük. A csap és az átvezetőgyűrű külön rendelhető. Kerek és szögletes furatban is használható. A négyzet alakú furat megakadályozza a forgást
Benyomószegecsek – kulcslyukklipszek
A rögzítőelemek egyedi kialakítású kulcslyuk belsője teljesebb mértékben záródik össze, így ujjal benyomva könnyen felszerelhető. Az alkatrész kúpos pontja segíti a panelbe való bevezetést. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők.
Benyomószegecsek – lekerekített fej
A lapos, lekerekített fejnek köszönhetően egyszerűen összeállható és szétszerelhető. Kézzel könnyen benyomható. A csapszeget az átvezetőgyűrűbe nyomva a csapok szétterülnek és rögzítik
Benyomószegecsek – műanyag, benyomható, kerek/szögletes furat
Az előre beszerelt csapnak köszönhetően könnyen, ujjal betehetők. Kerek és szögletes furatban is használhatók. Ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni, szögletes furatban használja. UL94 V-2 minősítésű poliamid
Benyomószegecsek – rögzítőlábas
A csapot a szegecs testébe nyomva széttolja a csapokat, és megfogják az anyagot. A kihajtott lábak 0,73 mm szélesek. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből. Kartonpapírhoz vagy más porózus anyaghoz használható. Fekete és natúr színben rendelhető.
Benyomószegecsek – szerelőgomb
Ezek a szegecsek egyszerű, olcsó megoldást kínálnak tárgyak egymáshoz rögzítéséhez. A benyomófej erősen rögzíti. A panel alsó része felől kivehetők
Benyomószegecsek – süllyesztett
Süllyesztett kialakításának köszönhetően sima felszín. Véd az illetéktelen behatolás ellen. Megfelel a DIN ISO 7721 süllyesztett furatokra vonatkozó előírásainak. Fekete vagy fehér színben kapható. Könnyen felszerelhetők kézzel
Kicsavarható szegecsek
A csavaros szegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen meghúzhatók és kilazíthatók
Negyedfordulatos rögzítő
A negyedfordulatos panelrögzítők gyors és eltávolítható panelrögzítési megoldást kínálnak, és lapos csavarhúzóval szerelhetők fel.
Patentszegecsek - recés
Ezek a rögzítőklipszként is ismert két részből álló kötőelemek fogakkal rendelkeznek, melyek összekapaszkodva gyors rögzítést biztosítanak. A megszorításkor még jobb fogást biztosító hornyolt fejjel, illetve anélkül is rendelhetők
Rögzítőgyűrűk - poliamid
Anyaguk poliamid, több színben rendelhetők. Pattintson össze 2 klipszet és 1 kötés kész is! Nincs szükség szerszámokra, csavarokra, stb.
Szegecsbenyomó szerszámok
A nyomószegecselő szerszám műanyag típusú szegecsek telepítésére használható. Egyszerűen helyezze a szegecselő szerszámot a szegecs szárára és nyomja be.
Szegecselő kéziszerszámok
Tökéletes szerszámok szegecsek erősítéséhez. Gyorsan és pontosan lehet velük szegecseket beütni, így több panel is rögzíthető egymáshoz