Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Mechanikai alkatrészek M2

 (16 Termékek)


Anu-Lok Vállas csavarok – fejes csavar

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130

Fúrt szellőztetett csavar - hengeresfejű

A szellőző csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó kupakkal rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

A csavarok üreges magja szellőzőrendszerként működik. A termékcsalád megfelel a DIN 912 szabványnak (központi szellőzővel). Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készülnek, amely nagyon jó korrózióállóságot, jó szilárdságot és megmunkálhatóságot biztosít.

Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • Az üreges mag integrált szellőzőrendszert biztosít.
  • Ultrahanggal tisztított ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást biztosít.
  • Megfelel a DIN 912-nek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0090.A2

Hatszögletes csavarokat integrált tömítéssel

Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.

Az integrált tömítéssel rendelkező hatlapú csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.

Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

  • Megbízható és vízhatlan csatlakozást biztosítanak, miközben egyszerűsítik az összeszerelési eljárást és kiküszöbölik a további komponensek használatának szükségességét.
  • A csavar egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedési felület közé van beszorítva.
  • Megfelelő -100C és +260C hőmérséklet között és újrahasználható.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0178

Hengeresfejű csavarok - Alacsony fej

A kupakcsavarok e sorozata választható hatszögletű vagy torx hajtással. A hatszögletű hajtások ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan ott használhatók, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. A Torx hajtások pozitív kapcsolódású, gyors helymeghatározási technikát biztosítanak a meghajtó nyomatékának kevésbé szükséges lefelé irányuló nyomással történő átviteléhez. Ezek a kupakcsavarok két alacsony fejű változatban állnak rendelkezésre: ultra alacsony fejű és extra alacsony fejű.

Ezen opciók közül az első csökkenti a csavarok teljes fejmagasság-terét, ami azt jelenti, hogy nincs szükség süllyesztésre, ellentétben a lapos fejű csavarokkal. A második lehetőség rendkívül alacsony profilú, és nincs szükség süllyesztett elhelyezési furatra. Ezek a csavarok gépi és berendezési alkalmazásokhoz alkalmasak, minimális hézaggal.

A kupakcsavarokat általában menetes alátétekkel használják (külön megvásárolható). Ezek a csavarok ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • Az alacsony fej csökkenti a csavarfej magassági terét.
  • A lapos fejű csavarokkal ellentétben nem igényelnek süllyesztést.
  • Korrózióállóság.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Porfúvott rozsdamentes acél 303, Porfúvott rozsdamentes acél 316, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Hengeresfejű tömítőcsavarok

A tömítőcsavarok ezen sorozata torx menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és a foglalat illeszkedési felülete közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.

  • O-gyűrűvel tervezték, hogy biztonságos kétirányú védelmet biztosítson a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban
  • Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
  • A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari és elektromos szerelvények.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0173.TX

Hornyolt vállascsavarok – PEEK

A PEEK-ből készült hornyolt sajtfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.

Hengeres "sajtfejjel" rendelkezik, hornyolt meghajtással, amely lehetővé teszi a biztonságos nyomaték alkalmazását szabványos szerszámok használatával. A réselt kialakítás segíti a könnyű felszerelést és eltávolítást. A robusztus fejforma növeli az érintkezési felületet, javítja a terheléseloszlást és a mechanikai megbízhatóságot az összeszerelt alkatrészekben.

Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0088

Integrált tömítéses csavarokat

A tömítő anyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A hatszögletű fejű tömítőcsavarok ezen sorozata tartalmaz egy O-gyűrűt, amelyet összenyomnak, a csavar feje alatt megmunkált precíziós horonyba préselnek, és a felülethez illesztik a tömítés befejezéséhez. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

Az integrált tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják olyan alkalmazásokban, mint a csövek, szelepek vagy szivattyúk. A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.

  • Olyan tömítési funkcióval rendelkeznek, amely biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét.
  • Megakadályozzák a víz, por vagy más szennyezőanyagok bejutását, biztosítva a megbízható csatlakozást.
  • A csavar hatlapú fejjel rendelkezik és egy O-gyűrűt tartalmaz, amely a fej és az illeszkedési felület közé van beszorítva.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0176

Rozsdamentes szellőző alátétek vásárlása

A szellőztetett alátéteket szellőztetett csavarokkal használják, hogy elősegítsék a gázok gyors kibocsátását a vakfuratokból. Az alátétek gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a résszellőző funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a nagyvákuumú rendszerekből.

A rozsdamentes acél szellőzős alátétek e sorozatát szellőzőcsavarokkal használják a vákuumkamrákban történő vákuum létrehozási sebességének és teljesítményének javítása érdekében.

Ezeket a légtelenített alátéteket általában ipari gépekhez vagy autóalkatrészekhez használják.

  • Általánosan használhatók a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőztető funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből.
  • Csavarokkal vagy más rögzítőkkel használva javítják a szerelvény teljesítményét és tartósságát.
  • Ipari berendezésekhez vagy gépjárműipari alkatrészekhez.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0097.A2

Rögzítőcsavarok – hengeresfejű

A rögzítő csavarok ezen sorozata hatlapú behajtó hengeres fejjel rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ideálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ideális illeszkedési megoldást jelentenek a nem menetes furatú panelekhez. Ezeket a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó rendelet előírásainak való megfelelés érdekében használják – általában az ISO 1207 szerint. A rögzítő csavarokat általában menetes alátétekkel (külön megvásárolható) használják.

Ezek a csavarok rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

Kérjük, vegye figyelembe: Ezeknek a csavaroknak kisebb a szárátmérője, és nem szabad meghúzni az ajánlott nyomatékkal a megjelenített menetmérettel egyenértékű csavarhoz.

  • Ideális illesztési megoldás nem menetes furatú panelekhez.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 1207 követelményeknek.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0155

Szellőző süllyesztett gépipari csavarok

A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.

A szellőzőcsavarok ezen sorozata egy hatszögletű meghajtású, süllyesztett gépfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre és korlátozott felületre. Rozsdamentes acélból készülnek.

  • Központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerek virtuális szivárgását.
  • Ideális megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez.
  • A hatszögletű hajtások precíziós összeszerelésre alkalmasak.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0093.A4

Szellőző vállas fejes csavarokat

A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.

A szellőző vállas csavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású kupakkal rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre, és ha korlátozott a felület, és a precíziós váll lehetővé teszi a pontos összeszerelést. Rozsdamentes acélból készülnek.

  • A csavarok váll funkciója további felületet biztosít a jobb tapadáshoz.
  • A szellőző kialakítás lehetővé teszi az irányított légáramlást, ezáltal ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol különösen fontos a szellőzés.
  • Megoldás tömített kamrákhoz, házakhoz és gépekhez.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0098.A4

Süllyesztett csavarok - PEEK

A PEEK-ből készült süllyesztett hatszögfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.

A süllyesztett fej kialakítása lehetővé teszi, hogy a felülethez simuljon. Tiszta, alacsony profilú felületet biztosít, amely alkalmas precíziós összeszerelésre.

Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0086, SR2011

Süllyesztett rögzítő csavarokat

A rögzítőcsavarok biztonságos csatlakozási rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.

A rögzítőcsavarok e sorozata süllyesztett fejjel és hatszögletű hajtással rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Használják, hogy megfeleljenek a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – általában az ISO 1207 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.

A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.

Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.

  • Használatunk népszerű olyan alkalmazásokban, ahol a csavarokat gyakran kell kivenni, vagy ahol fontos a biztonság.
  • A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
  • Megfelel a gépekre vonatkozó 2006/42/EC direktívának - általában az ISO 1207 követelményeknek.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0153.A2

Trapézfejű csavarok - Torx - PEEK

A PEEK-ből készült Trapézfejű Torx csavarok kiváló mechanikai szilárdságot, vegyszerállóságot és hőstabilitást biztosítanak. A lencsefejű kialakítás nagy csapágyfelülettel rendelkezik, amely segít egyenletesen elosztani a terhet, és segít minimálisra csökkenteni a felületi sérülés kockázatát.

A Torx meghajtás javítja a nyomatékátvitelt és csökkenti a kioldás valószínűségét a hagyományos csavarfejekhez képest.

A csavarok megőrzik szerkezeti integritásukat és teljesítményüket akár 260 C hőmérsékletig, így ideálisak orvosi, elektronikai és autóipari használatra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1931

Trapézfejű tömítőcsavarok

A tömítőcsavarok e sorozatának tányérfeje három opcióval rendelkezik: Torx hajtás, Philips hajtás és hornyolt hajtás. A Torx hajtócsavarok pozitív, gyors kapcsolódást biztosítanak, amely kisebb lefelé irányuló nyomás mellett továbbítja a nyomatékot. A Phillips meghajtócsavarok nagy nyomatéknak állnak ellen, így jó választást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, amelyek szoros rögzítést igényelnek, és megkönnyítik a csavar eltávolítását, még akkor is, ha azt szorosan becsavarták. Végül a hornyos meghajtócsavarok forgatónyomatéka kisebb, mint más meghajtótípusoké, például a Phillips vagy a Torx. Ezek a csavarok egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyet összenyomnak a fej és az illeszkedő alkatrész közé a biztonságosabb tömítés érdekében. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

A trapézfejű tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.

A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.

  • Biztonságos és vízhatlan csatlakozást biztosít számos alkalmazáshoz, csökkentve a rezgés vagy mozgás által okozott kilazulás veszélyét.
  • A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari és elektromos szerelvények.
  • Egy O-gyűrűvel rendelkeznek, amely a fej és az illesztőfelület közé van benyomva, ezáltal teljes tömítést biztosít.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Vállas csavarok – fejes csavar

A vállas csavarok e sorozata kupakfejjel rendelkezik, választható hatlapú, torx vagy hornyolt meghajtással.

  • A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.
  • A torx behajtók egy pozitív rögzítésű, gyors módot biztosítanak a behajtó nyomaték átvitelére kevesebb lefele irányuló nyomással.
  • A hornyos meghajtók szabványos pengéjű csavarhúzókat fogadnak, és kisebb lefelé irányuló nyomást igényelnek az alkatrészek meghajtásához, mint a süllyesztett nyílásokkal rendelkezők.

Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
  • Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít.
  • Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél, 416 Rozsdamentes acél, Titán G2, Titán G5 Szín: , Fekete Sorozat szám: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2