Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(3 Termékek)
A kis sűrűségű polietilén kúpos kupakok és dugók ellenálló fala és gyűrűs tömítései maximális biztonságot nyújtanak. A kúpos profilnak köszönhetően ez a sokoldalú alkatrész többféle belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására, illetve többféle külső átmérőjű alkatrész takarására használható Termékeink piros vagy fehér színben kaphatók.
A szabványos kúpos kupakokat és dugókat dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Ezek a kétfunkciós alkatrészek könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. Ebben a csoportban több mint 300 alkatrész található, amelyek mérete 2,9 mm-től 345 mm-ig terjed.
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Az alkatrészeket dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós dugókat és sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Ezek a kétfunkciós alkatrészek könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz