Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(16 Termékek)
A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.
Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A mini szárnyas gombos nyelves zárak kis helyre ideálisak. Krómozott és fekete porszórt felületű cinköntvény kivitelben kaphatók, többfajta fogantyúval
Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.
Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A biztonságos negyedfordulatos zár IP65 besorolású, és alkalmas bal- vagy jobbkezes szerelésre. Amikor a zár nyitva van, a kulcs gombként működik A kulcs egyedi minden zárhoz, és a zárral együtt kell megrendelni. Válassza a króm bevonatú (16711E) vagy fekete bevonatú (16712E) kulcsot.
A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel
A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.
Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz