Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ASTM NEMA Kulcs nélküli

 (11 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzós kapcsolószekrény zárak

Raktáron Gyártás alatt

A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Handle Turn Cam Latches - L Handle

Raktáron Gyártás alatt

Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kiálló karos kompressziós zárak

Raktáron Gyártás alatt

Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.

Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.

  • M5-ös csavarral rögzíthető (nem tartozék)
  • Jó tömítési tulajdonság
  • Könnyen használható kivitel
  • Következő kioldószerkezetet tartalmazza: emelt, süllyesztett, eltolásos.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - T-fogantyús

Raktáron Gyártás alatt

A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - állítható

Raktáron Gyártás alatt

Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos T-fogantyú

Raktáron Gyártás alatt

A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.

A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • Szín: natúr (ezüst)
  • DIN-EN 1774 besorolású

A nyelv külön kapható

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.

Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.

  • Anyag: Cinkötvözet, PA, Cinköntvény
  • Szín: króm, natúr, fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb extra hosszú házzal

Raktáron Gyártás alatt

A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulós zárak - rugóval/IP65

Raktáron Gyártás alatt

A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Állítható T-fogantyús kompressziós zárak

Raktáron Gyártás alatt

Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.

Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.

  • Anyaga: Cinköntvény
  • Felületkezelési lehetőségek: krómozott és fekete porszórt

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)