Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Titán Kézikerekek Vállas csavarok

 (1 Termék)

Lista Táblázat

Vállas csavarok – fejes csavar

Raktáron Gyártás alatt

A vállas csavarok ezen sorozata gombfejjel és hatlapú behajtóval rendelkezik. A hatlapú behajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez és olyan esetekben használhatók optimálisan, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Ausztenit rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1, 4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²
  • Nyomásállóság minimum: 190 N/mm²

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)