Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

IP rated Kézikerekek Negyedfordulatos nyelves zár

 (12 Termékek)

Lista Táblázat

Forgófogantyús nyelves zárak – T-fogantyú

Raktáron Gyártás alatt

A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Menetes műanyag negyed fordulatos zárak

Raktáron Gyártás alatt

A rugóval ellátott negyedfordulatú reteszek 30%-ban üvegszállal megerősített poliamidból készülnek. Ez egy könnyű alternatíva a cink öntvényből készült negyedfordulatú reteszeinkhez.

A sorozat számos zárolási lehetőséget kínál, beleértve az alábbi fejtípusokat is: 5 mm-es dupla bit, 8 mm-es négyzet, 8 mm-es háromszög és hornyolt.

A reteszeket vém ellenanyával szállítjuk, de külön rendelhető hozzájuk műanyag ellenanya is.

  • Tömítés IP65 szabvány szerint
  • Színe: Fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Mini negyed fordulatos rugós zárak

Raktáron Gyártás alatt

A mini negyed fordulatos zárak többféle fejjel és fogantyúval kaphatók; többféle felhasználásuk lehetséges. Az 1-es típus rugóval működik, anyaga erős cinkötvözet

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos rugós zárak

Raktáron Gyártás alatt

A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.

  • IP65 besorolású
  • A felületkezelések közé tartozik a rozsdamentes acél, a fekete porszórt és a krómozott.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak - könnyű rögzítés

Raktáron Gyártás alatt

A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – lakatolható szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.

Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.

  • Anyag: Cinkötvözet, PA, Cinköntvény
  • Szín: króm, natúr, fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb extra hosszú házzal

Raktáron Gyártás alatt

A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedforduló zár

Raktáron Gyártás alatt

Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyelves zárak - cilinderzárak

Raktáron Gyártás alatt

A nyelves zárak a panelek és ajtók zárásához és biztosításához használhatók forgó bütyökkel, a keret vagy tartó hátoldalába akasztva rögzíthető.

Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános ajtóvastagságig használható, és könnyű hozzáférési alkalmazásokhoz ideális.

A sorozat többféle zártípussal elérhető, beleértve: főkulcs, egyforma kulcsos és eltérő kulcsos,

  • Anyag: rozsdamentes acél és cinköntvény
  • Felületkezelési opciók: porbevonat, krómozás és rozsdamentes acél
  • Színek: fekete és natúr (ezüst)

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyelves zárak - szárnyas gombok

Raktáron Gyártás alatt

A szárnyas gombokkal ellátott nyelves zárakat úgy tervezték, hogy lezárják és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelv (kilincs) segítségével, amely negyed fordulattal működik. A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Bal és jobb oldali alkalmazás lehetséges.

A termékcsalád többféle anyagból és esztétikus kivitelben is elérhető. Ezek a nyelves zárak nem kulcsosak.

  • Anyagok: cink öntvény és poliamid (PA)
  • Kivitel: fekete porbevonat, krómozott bevonat és bevonat nélküli

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Vastag ajtókhoz alkalmas negyed fordulatos zárak

Raktáron Gyártás alatt

A lemezszekrény zárakat leggyakrabban vastag panelekhez használják, például szigetelt panelekhez és vastag ajtókhoz. 5 mm-es duplabites fejjel és gumi tömítéssel szállítjuk.

  • Tömítés IP65 szabvány szerint
  • Anyaga: Cinköntvény
  • Felület: Krómozott

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)