Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ASTME NEMA Karzár

 (3 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzós kapcsolószekrény zárak

Raktáron Gyártás alatt

A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kiálló karos kompressziós zárak

Raktáron Gyártás alatt

Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.

Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.

  • M5-ös csavarral rögzíthető (nem tartozék)
  • Jó tömítési tulajdonság
  • Könnyen használható kivitel
  • Következő kioldószerkezetet tartalmazza: emelt, süllyesztett, eltolásos.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyelves zárak - behúzós

Raktáron Gyártás alatt

Emelő és forgó nyelves reteszek (zárak), amelyek egyszerű emelési és forgatási művelettel és kompressziós művelettel rendelkeznek. Könnyen összeszerelhetők konzollal vagy bepattintható rögzítéssel.

A zárak az alacsony profilú fogantyú használaton kívüli eltávolíthatóságát kamatoztatják. A nagyobb kényelem érdekében egyenesen előre állítható markolattal is rendelkezik. A sorozat számos stílusban elérhető, amelyek számos egyedi tulajdonsággal rendelkeznek. Az emelő és forgató bütykös reteszek számos beltéri és kültéri alkalmazásban használhatók, beleértve, de nem kizárólagosan: elektromos panelek, gépburkolatok, vasúti és építőipari berendezések.

A termékcsaládban megtalálhatók a következő stílusok: kompressziós zárak 5 mm-es meglévő kompresszióval, lengőkarok különböző méretekben, amelyek rugós, csapó akciós kialakítással, nyomógombbal működtethető opciókkal, valamint teljesen fémből készültek. Tartalmaz továbbá redőnyzárakat, amelyek optimalizálják a teljesítményt vibrációs körülmények között, és hárompontos rúdreteszeket integrált sebességváltóval a többpontos reteszeléshez.

Jellemzők

  • Balos és jobbos verzióban
  • Opciók nyelvekkel és/vagy meghajtókkal vagy anélkül
  • A zártípus opciók közé tartoznak a következők: kulcs nélküli, egyforma kulcsos (magas biztonsági opciókkal együtt), kulcsos CH751, Euro kulcs, különböző kulcsos, 5 mm-es dupla bit és lakat
  • Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz (ahol elérhető)
  • Kulcsos opciók rozsdamentes acél zárólemezzel (porvédő sapkával)

Specifikációk
  • Anyagok: cink ötvözet és poliamid 6 30% üvegszál-erősítéssel
  • Anyagok: rozsdamentes acél és poliamid 6 30% üvegszál-erősítéssel
  • Persely/tömítés anyaga: gumi és poliuretán (PU)
  • Felületkezelési opciók: matt, porbevonat, krómozás és horganyzás
  • Színek: natúr (ezüst) és fekete
  • DIN-EN ISO 1043-1 és DIN-EN 1774 besorolású opciók
  • IP65 és IP54 besorolású opciók
  • NEMA 4 besorolású opciók
  • RoHS megfelelőségű opciók

A testreszabott színek vagy az alternatív henger és hajtás opciókért forduljon még ma az Essentrához.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)