Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Poliamid Nem újrafelhasználható Kábelkötegelők

 (11 Termékek)

Lista Táblázat

Hőstabilizált kábelkötegelők

Raktáron Gyártás alatt

A hőstabilizált kábelkötegelők szélesebb működési tartományt kínálnak zordabb környezetben. A termékcsalád kábelkötegelői UL-V2 vagy UV-álló anyagból készülnek, alkalmasak kültéri használatra.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Jelölő kábelkötegelők

Raktáron Gyártás alatt

A szabványos kábelkötegelők minden előnyével rendelkeznek, ezenkívül azonosítócímke található rajtuk, amelyre írni lehet.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Jelölőcímke

Raktáron Gyártás alatt

Ideális kábelkötegelőkre rögzítéshez, felszíne matt, tollal vagy ceruzával lehet rá írni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelkötegelő készletek

Raktáron Gyártás alatt

Kábelkötegelő készleteinkkel kényelmes csomagban kínáljuk kábelkötegelőinket. A sorozatban 5 csomag rendelhető különböző méretű kötegelőkkel és öntapadós rögzítőkkel jól használható szállítótáskában.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelkötegelők - Dupla rögzítésű/poliamid

Raktáron Gyártás alatt

A dupla záródó kábelkötegelők kerekebb formát képeznek a kábelköteg körül. A kötegelő vége önmagával párhuzamosan lép be a fejbe, így nem lesz csepp alakja, mint a szabványos kábelkötegelőknek.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelkötegelők - Duplafejű/poliamid

Raktáron Gyártás alatt

Az eszköz fejénél két racsni található, ami lehetővé teszi a kábel kétszeri átvezetését, két hurkot hozva létre a két köteg elválasztásához.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelkötegelők - Elematic 2 zár

Raktáron Gyártás alatt

Az Elematic 2-Lock™ kábelkötegelők professzionális poliamid 6.6 (PA) kábelkötegelők, amelyek rozsdamentes acélból készült kettős reteszelő rendszerrel rendelkeznek. Rendkívül hatékony és megbízható rögzítőelem számos alkalmazáshoz és iparághoz.

A dupla acélpofa AISI 316 rozsdamentes acélból készül, amelyet a gyártási folyamat során közvetlenül a kábelkötegelő-fejbe helyeznek. Az innovatív dupla acélpofa lehetővé teszi a reteszelést a kábelkötegelő mindkét oldalán a kiváló kötegelés és rögzítés érdekében.

A fogaslécek nélküli sima profil számos beállítási lehetőséget tesz lehetővé a kábelkötegelő hossza mentén, és következetesen helyes feszítést tesz lehetővé a köteg széles átmérőkínálatához. Ezek a kábelkötegelők -40 és 60 C közötti beépítési hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, és -40 és 85 C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban is működnek.

Két szín közül választhat. A fekete opció UV-álló PA-ból készül, ideális kültéri alkalmazásokhoz extrém körülmények között.

  • Lángállósági besorolás: UL94 V2.
  • ‌Halogénmentes
  • Színek: natúr és fekete.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelkötegelők - fémdetektorral érzékelhető

Raktáron Gyártás alatt

Élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható – teljes fémdiszperzió az egész kötegelőn. Röntgensugár alatt látható. A kék szín javítja a láthatóságát. HACCP-folyamat részeként alkalmazható. Halogénmentes. Gyúlékonysági osztály: UL94 HB. Alkalmazhatósági hőmérséklet: -40 C – +85 C (folyamatos). Fémdetektorral érzékelhető minimum 1,5 mm részecskeméret-érzékenységnél.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Oldható kábelkötegelők

Raktáron Gyártás alatt

Ez a kábelkötegelő család újrahasználható, mivel a kötegelőfej egyszerű mechanizmusának köszönhetően könnyen kioldhatók. Kétféle típusban kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rögzíthető kábelkötegelők

Raktáron Gyártás alatt

A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szabványos kábelkötegelők

Raktáron Gyártás alatt

Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)