Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Hatlapú fejes csavarok Kábelcsatorna

 (5 Termékek)

Lista Táblázat

Cable Duct

Raktáron Gyártás alatt

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cable Conduit

Raktáron Gyártás alatt

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Cable Conduit Kits

Raktáron Gyártás alatt

Polypropylene Contractor Packs include 10m of Polypropylene Conduit as well as 10 fittings and lock nuts. It's all supplied in a handy carry pack for easy ordering, storage and usage. Typical applications construction particularly when buried in concrete and plaster. The conduit is acid resistant and self-extinguishing

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Conduit Edge Clips

Raktáron Gyártás alatt

These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Protective Conduit Fitting

Raktáron Gyártás alatt

This range of conduit fittings is available in plastic and metal options. They are a two-part fitting comprising of shell and body. There is also a choice between a Fixed External Thread Fitting and Swivel External Thread Fitting.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)