Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Betétek és ütközők - A menetes ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
Görgőrögzítő elemek keveréke, beleértve: görgőrögzítő lemezek, fém vagy műanyag foglalatok, fogónyak és menetes szár. Kompatibilis a furatos szerelésű görgőkkel. Válasszon a kívánt görgőszerelési furatok méretének és rögzítési módjának megfelelően. Anyagválaszték az alkalmazás igényeinek megfelelően.
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A nyerges csúszótalpak, más néven nyerges talpak a csövek köré illeszkednek, és úgy tervezték, hogy segítsék a mozgást, miközben megvédik a felületeket a karcolásoktól. Akrilnitril-butadién-sztirolból (ABS) készültek, filc talppal rendelkeznek, amely simán csúszik számos felületen. A csőcsatlakozás nyereg alakú, a talp téglalap alakú.
A nyerges csúszótalp termékcsaládunkban két szín közül választhat: áttetsző és fekete.
Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.
Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.
A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.
Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.
A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.
Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Állítók - alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók.
Az öntapadó csúszótalpak ideálisak fabútorok lábán a padló védelmére és a zaj csökkentésére. Ezek a csúszótalpak politetrafluor-etilénből (PTFE) készülnek; ez az anyag sima siklást biztosít, és az öntapadó hátlapnak köszönhetően könnyen alkalmazható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz