Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Illetéktelen hozzáférést jelző címkéinkkel könnyen észlelhető, ha egy tárgyat vagy csomagot kinyitottak. A termék könnyen felhelyezhető, felhelyezés után felnyitva „VOID” („ÉRVÉNYTELEN”) feliratot hagy.
Magas biztonságú csavartömítés, amely ideális az import és export áruk biztosítására belföldön és nemzetközileg egyaránt. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, teherautók, pótkocsiajtók és vasúti teherszállítás.
Ezek a csavaros tömítések 18 mm-es betéttel és tüskés fejjel rendelkeznek, amely a tömítést az alkalmazási reteszben tartja, ha a műanyag fedelet szándékosan vagy véletlenül eltávolítják.
A sorozat különböző opciókat tartalmaz, beleértve a bevonatos vagy bevonat nélküli tüskéket. A bevonatos tüske egy további festékréteggel rendelkezik, amely extra védelmet biztosít a forgácsolás és sérülés ellen. A csavartömítés címke rögzítést is tartalmaz.
ISO 17712:2013 (csak a bevont tüskés opció) és C-TPAT kompatibilis.
A csavartömítés hengere kiváló minőségű ABS-anyagból készült, amely ütésállóságot biztosít, és a manipuláció jeleit is jelzi.
Az ellenőrző ablakok lehetővé teszik a számlálók, tárcsák és műszerek megtekintését a burkolaton kívülről. A mellékelt tömítő O-gyűrű megakadályozza a szennyeződés és a nedvesség bejutását a gépekbe a betekintőablak alkalmazásán keresztül.
Különösen erős fix hosszúságú fémplombáinkkal az illetéktelen személyek elriaszthatók, valamint az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás megakadályozható, illetve észlelhető. A termék lapos, előre meghatározott hosszúságban erősen záródó szíjjal rendelkezik, vágószerszámmal távolítható el.
Műanyag fix hosszúságú plombáink egyszerű, gazdaságos módszert biztosítanak az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére. A termék lapos szíjjal rendelkezik, mely előre meghatározott hosszal erősen záródik.
Fogazott szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére; csúszós anyagok szoros megfogására alkalmasak. A termék csúszós anyagok szoros megfogására alkalmas szíjjal rendelkezik. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.
Sima szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére, számos feladatra alkalmasak. A rajtuk levő szíj könnyen meghúzható a kívánt átmérőre. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.
Keskeny helyen alkalmazható plombáink kialakításuknak köszönhetően olyan helyzetekben alkalmasak az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére, ahol nagyon vékony plombára van szükség. Számos színben kapható, kialakítása olyan, hogy egy kézzel is könnyen felhelyezhető.
Fém kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.
Az acélkábelt csak szerszámmal lehet eltávolítani (külön megvásárolható). A nem előformázott kábel kifoszlik levágás esetén, hogy megelőzhető legyen az illetéktelen behatolás.
Megfelel az ISO17712:2023 és C-TPAT szabványnak 3,5 mm vagy nagyobb kábelátmérőnél
Műanyag kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.
A tömítés továbbfejlesztett reteszelő mechanizmussal és manipulációt jelző funkciókkal rendelkezik. A tömítés ugyanakkor nagyon nagy szakítószilárdságú, a következő opciókkal: 120 kg (1,5 mm átmérő) és 150 kg (2,0 mm átmérő).
Közüzemi vagy mérőóraplombáink kialakításuknak köszönhetően jelzik az illetéktelen hozzáférést számos mérőóra-típuson illetve olyan tárgyakon, melyeknél keskeny huzalplombára van szükség. A huzal behúzható kicsi vagy nehezen elérhető nyílásokba, majd szorosra húzás után a testtel lezárható.
Lakatpecsétjeink az áruk szállítása során történő rögzítésére szolgálnak, és bizonyítékot szolgáltatnak a manipulációra vagy a jogsértésre – nyugalmat biztosítva Önnek a szállítás során.
A tömítést csak huzalvágóval lehet eltávolítani (külön megvásárolható). A tömítések a hagyományos lakatok költséghatékony és biztonságos egyszer használatos változatát kínálják. Behatolást jelző átlátszó anyagból készültek.
Műanyag tekercselt védőháló standard vagy nagy teherbíráshoz szükséges vastagsággal. Mindkettő könnyen alkalmazható vagy eltávolítható. Nem vonzza vagy tartja a nedvességet. Rugalmasan tekerhető bármilyen forma körül.
A sarokvédők éles vagy sérülékeny sarkok teljes takarására használhatók, megvédik őket a sérüléstől szállítás vagy tárolás közben. A sarokvédők szabványos, nyitott, bővíthető, nagy teherbírású és hármas sarok típusban rendelhetők.
Egyedülálló műanyag, amely rendkívül alkalmas hidegen formázható műanyag termékek gyártására, mint az aszintetikus ólom tömítés
Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.
Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.
Az éltakaró éles vagy sérülékeny sarkok és élek takarására használható, védve az alkatrészeket és környezetüket. Rugalmas anyagának köszönhetően könnyen használható szabálytalan alakú tárgyakon.
Az élvédők fokozzák az egymásra rakott termékek szilárdságát, stabilizálják és támasztják a termékeket szállítás, kezelés és tárolás közben. Élvédőink többféle anyagból és stílusban rendelhetők, a műanyag szalagok és az igénybevételnek kitett sarkok védelmére.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz