Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ASTM NEMA Gombbal működtethető

 (5 Termékek)

Lista Táblázat

Kompressziós zárak - szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – lakatolható szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.

Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.

  • Anyag: Cinkötvözet, PA, Cinköntvény
  • Szín: króm, natúr, fekete

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb extra hosszú házzal

Raktáron Gyártás alatt

A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulós zárak - rugóval/IP65

Raktáron Gyártás alatt

A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)