Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(30 Termékek)
Üreges kapcsolóelemekhez való natúr LDPE kupakjaink ideálisak a szennyeződés és nedvesség behatolásának megakadályozására. DIN 7642 B/E üreges kapcsolóelemekhez illeszkednek. Fülfedéllel vagy fül nélkül kaphatók.
A benyomós dugók sokoldalú opciót kínálnak különböző furatok dugaszolására szállítás, festés közben vagy késztermékeken. Ezek az LDPE dugók védik a kezelőt a kivágott furatok érdes felületeivel szemben. A dugó használható belső menetek védelmére is. A dugók használhatók továbbá furatok maszkolására és védelmére alacsony hőmérsékletű festési folyamatok során. Lapos vagy kúpos fejű dugóink különböző színekben kaphatók, így használhatók színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően. A dugók előnye, hogy könnyen alkalmazhatók egyszerű benyomós mozdulattal.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
A bepattanós dugókat helyükre nyomva, majd egy fordulattal eltekerve húzhatja szorosra. A dugó középen füllel rendelkezik, mellyel erősen megfogható az alkatrész megszorításkor, illetve könnyen kivehető. Ezek a termékek metrikus, BSP és UNF menetekhez használhatók.
A bordás csődugók két stílusban rendelhetők, különböző átmérőjű hajlékony bordákkal többféle NPT és fúrócsőbe. A dugó külső átmérőjén található egyenes fal erősen hozzászorul a cső belső átmérőjéhez, így kiváló védelmet nyújt a szennyeződés ellen.
A tégely zárófedelek hatékony módszert kínálnak kerek keresztmetszetű csövek tömítésére. Használhatók papírcsövek, tégelyek szoros lezárására és műanyag csövek bedugaszolására. Biztonsággal lezárja a kartontubusokat, tégelyeket
A sárga LDPE nyomódugókat kifejezetten DKO nyomóillesztések (O-gyűrűs 24 illesztés) sérülés és szennyeződés elleni védelmére terveztük szállítás, tárolás és feldolgozás során. A hajlékony lemez szilárdan illeszkedik a DKO csuklós anyába, az oldalfüllel pedig könnyen eltávolítható.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
A szabadalmaztatott gyorsillesztős Eze-dugók könnyen, egyetlen nyomással rögzítik a dugókat a helyükön. Az alacsony sűrűségű polietilén dugók erős, hajlékony központi vagy oldalsó helyzetű húzófüllel rendelkeznek, melyekkel hatékonyan eltávolíthatók; 25 népszerű menetmérethez rendelhetők.
Ferde élű csövekhez való élvédőink a csövek széles skálájára alkalmasak. A ferde élű csövek élvédői a megfelelő méretű csődugóval kombinálva optimálisan védik a cső belsejét. A ferde élű csövekhez való acél élvédő a dugót szorosan a helyén tartja kezelés, szállítás és tárolás során. Az élvédő könnyen felszerelhető a cső végére nyomva, majd a rögzítőrendszerre rákalapálva. A csővédő legalább 100 mm mély, hogy a daruhorog ne roncsolja a cső belsejét. Korróziógátlóval is kapható, mely védi a csőbelsőt a nedvesség okozta károsodástól. Azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, hogy a megfelelő rögzítőrendszert tudja kiválasztani.
Rugalmas PVC dugóink szakadás- és kopásállók, tökéletesen alkalmasak menetes és sima furatok bedugaszolására. Kiváló védelmet nyújtanak sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során. Ezek a termékek metrikus és UNF menetméretekhez használhatók.
Lemezfém dugók, vagy furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben. Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően. A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.
Narancssárga, alacsony sűrűségű polietilénből készült galléros dugóinkat önmetsző kivitelben kínáljuk. A galléros dugók vastag faluknak köszönhetően rendkívül tartósak.
A hidraulikus gyorskioldó porvédő dugók ISO A és ISO B hidraulikacsatlakozók tömítésére használható belülre illeszkedő betétek. Kialakításuk révén a tömlőkhöz csatlakoznak, és kiváló védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, nedvességgel és korrózióval szemben.
A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.
Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
A közép húzódugók könnyű, gyors megoldást kínálnak olyan helyzetekben, amikor kevés a rendelkezésre álló hely. A fülek kellően hosszúak ahhoz, hogy szükség esetén kesztyűben is használhatók legyenek.
A kis sűrűségű polietilén kúpos kupakok és dugók ellenálló fala és gyűrűs tömítései maximális biztonságot nyújtanak. A kúpos profilnak köszönhetően ez a sokoldalú alkatrész többféle belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására, illetve többféle külső átmérőjű alkatrész takarására használható Termékeink piros vagy fehér színben kaphatók.
Az LDPE kúpos kupakok és sapkák kínálatában található széles karima nagyobb védelmet biztosít és könnyebb levenni. Kupakként és dugóként is használhatók, és tárolás, valamint szállítás során kiváló védelmet nyújtanak a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen. Termékeink kék és piros színben érhetők el.
A laposfejű vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók. -40 C és +135 C közötti hőmérsékletet viselnek el.
A műanyag tárcsahelyzet-számlálók bármely helyzetben felszerelhetők a vezérlőtengelyekre, a gép alkatrészének aktuális helyzete olvasható le velük. Ultrahanggal hegesztett szerkezete megakadályozza, hogy szétváljon, illetve por kerüljön bele. A kijelző olyan szögben áll, hogy 5 számjegyet megjelenítő számlálója felül legyen.
Az NPT menetes dugók fedettek, kúposak, és BSP/NPT kúpos menetes illesztésekhez használhatók. Kék alacsony sűrűségű polietilénből készülnek
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
Az oldalsó húzódugók menetes és sima alkatrészek védelmére használhatók; oldalsó húzófüllel rendelkeznek, mellyel gyorsan eltávolíthatók. Kúpos kivitelüknek köszönhetően minden méret több belső átmérőhöz is használható; ellenállnak a vegyszereknek és szennyeződésnek.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz