Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(4 Termékek)
A műanyag zongorapántok szegecseléssel, csavarral, szöggel vagy bilinccsel rögzíthető kivitelben kaphatók. Nagymértékben ellenállnak az olajoknak, oldószereknek és tengervíznek, szakítószilárdságuk 180 N/cm. Széles hőmérsékleti tartományban használhatók, 15,25 méter hosszú tekercsekben, 3 különböző színben kaphatók
A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz