Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(15 Termékek)
A rugós aljzat rugórendszerrel záródik és nyílik és működteti a záró és kioldó mechanizmust. Ez az ajtózár két, a szerelési követelményeknek megfelelő önállóan rendelhető rugóval is kompatibilis.
Mágneses zárak - besüllyesztés a keretbe és süllyesztett hatás elérése. A termékcsalád különféle bepattanós megoldásokat kínál a gyors telepítésért, vagy csavaros megoldást az erősebb tartásért. A termék különböző panelvastagsághoz és erőkhöz használható.
Kínálatunkban számos fém és műanyag záróelemet és ütközőt talál. Az ütközők természetes polioximetilén, felületkezelt acél, illetve poliamid anyagváltozatban érhetők el, a záróelemek különböző poliamid kivitelben rendelhetők. Az ütközőt az alapjánál fogva lehet az ajtóra vagy a levehető panel külső oldalára csavarozni. A záróelem fából készült szekrényekre vagy panelre szerelhető fel
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.
Különböző ellendarabjaink ideálisak normál esetben ellendarab nélkül kapható zárakhoz, illetve ha további ellendarabokra van szükség
Görgőrögzítő elemek keveréke, beleértve: görgőrögzítő lemezek, fém vagy műanyag foglalatok, fogónyak és menetes szár. Kompatibilis a furatos szerelésű görgőkkel. Válasszon a kívánt görgőszerelési furatok méretének és rögzítési módjának megfelelően. Anyagválaszték az alkalmazás igényeinek megfelelően.
A csavaros mágneses zárak felületre vannak szerelve, és általában nagyobb igénybevételre szolgálnak, mint a bepattanós változat. A termékskála alkalmas különböző panelvastagsághoz és -erősséghez.
Menetes mágneszáraink különböző színben és formában, különböző húzóerővel kaphatók, különböző felszerelési irányokhoz, hogy az igényeinek megfeleljenek.
Különböző mágneses érintőzár-kínálatunk esztétikus megjelenésének és kiváló tervezésének köszönhetően ideális megoldást jelentenek olyan helyzetekben, ahol nem lehet gombokat vagy fogantyúkat használni. Felszínre szerelhető és süllyesztett kivitelben érhetők el, többféle stílusban.
Süllyesztett mágneszáraink kínálata ideális, ha süllyesztett megoldásra van szükség: nem csak esztétikus, de számos funkcionális előnye is van, például a könnyű felszerelhetőség és a nagyobb biztonság.
A negyedfordulatos zárak nyelve felemelkedik és visszazár, amikor becsukja az ajtót. A termékcsalád balos vagy jobbos szerelést kínál 5 mm dupla fejes hajtással.
A panelkapcsok szekrényajtókra és takarópanelekre szerelhetők és egy fogóelemmel együtt rögzítik a panelt. A panelkapcsok záráskor és elengedéskor hangot adnak, és jól használhatók burkolatok rögzítésére.
A panelkapocs-fogóelemek szekrényajtókra és takarópanelekre szerelhetők, és egy kapoccsal együtt rögzítik a panelt. A panelkapocs-fogóelemek záráskor és elengedéskor hangot adnak, és jól használhatók burkolatok rögzítésére.
A rugós zsanérok használhatók fa vagy fém alkalmazásokhoz. A termékcsalád kapoccsal vagy anélkül kérhető ütközővel vagy ütköző nélkül, amikor nyitva van. Egy furaton keresztül keretre vagy ajtóra szerelhető.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz