Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(36 Termékek)
A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.
A bepattintós távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).
Ez a NYÁK-támasz termékcsalád a szélénél tartja a táblát, minimalizálva a szükséges térközt. Záró orral vagy anélkül kaphatók, hogy extra tartási erőt biztosítsanak.
A NYÁK-támaszok ezen a kínálatában van egy tölcséres alsó rögzítőelem, amely extra stabilitást kölcsönöz és lefedi a berendezést. Két zárási típusú felső résszel érhetők el, bajonett vagy könnycsepp formájúval.
A gyűrűs távtartók két darabból állnak; a csapból (CSP) és a rögzítőelemből (CSR). Céljuk a NYÁK rögzítése. Az egymáshoz illeszkedő részek együtt egy teljesen zárt poliamid távtartót képeznek. Lapos félgömbfejű csavar használata ajánlott. Minden rögzítőhöz egyedi csapszeg tartozik.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
A hátlapi reteszelőtámaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki alul a szerelvénylap síkjából. A NYÁK-támasz teteje négy kivitelben kapható: benyomós, bajonett, nyílfejes és lapos.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Ezeket a NYÁK-támaszokat úgy terveztük, hogy kulcslyuk nyílásba lehessen őket rögzíteni. Így szükség esetén könnyen eltávolíthatók. Bajonett orral vagy két darabos bepattintós változatban kaphatók.
A benyomható távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Három típusban kaphatók: karimás talp, íves talp vagy rugós test.
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
A köteg könnyen be- és kicsúsztatható. öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Hét különböző méretben a különböző kötegátmérőkhöz. UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval.
A távtartók egymásba pattintva tetszőleges számú kártya egymásra szereléséhez használhatók. Lezárásra az MB-1-156 számú elem használható
Ezeket a támaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni, és alig emelkednek ki a lap alsó síkjából. A szerelvénylapon egy 0,375 x 0,313 négyszögletes lyukba szerelhetők, ami megakadályozza, hogy elforduljanak. A NYÁK-ot egy kioldható éltartó kar rögzíti a helyén.
A NYÁK támoszlopok kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők
A távtartók kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők
A támaszok szilárdan rögzíthetők #4 vagy M3 csavarral. Az eltolt kialakítás lehetővé teszi a sűrű csomagolást.
A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére, a negyed fordulatos rögzítés könnyű szerelést biztosít
Az innovatív távtartókat az egység részét képező szegecs rögzíti a panelhez. A távtartó fejének lenyomásakor a kitáguló fogak rögzítik a távtartót. A távtartók 13 metrikus hosszban kaphatók, anyaguk UL94 V-2 minősítésű poliamid.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz