Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(44 Termékek)
A maszkoló szalagok ellenállnak a magas hőmérsékleteknek akár +260 C-ig. Kiválóan alkalmazható esetlen formájú tárgyakhoz is, amelyek nem fedhetők el egy sapkával vagy dugóval. Maszkolószalagjaink később tisztán, nyom nélkül eltávolíthatók. Gyors tapadás, időtakarékos alkalmazások.
Az Essentra Components 5 különböző anyagú maszkolótárcsát kínál, több átmérővel és vastagsággal. Tárcsáink több hőmérséklet-tartományban és számos különböző alkalmazásnál használhatók.
A természetes alacsony sűrűségű polietilén szárvédő sapkákkal BSP- és UNF-meneteket lehet védeni. A kis karimának köszönhetően az alkatrész csőkulccsal könnyen, a védőkupak levétele nélkül felszerelhető. Így az alkatrész hatékonyan, szennyeződés veszélye nélkül kezelhető. Lehet, hogy érdekelni fogják Önt az anyacsavar takaró sapkáink is.
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A kúpos papírkupakok és -dugók krepp-papírból készülnek, és alkatrészek festésénél és porszórásánál használhatók. 205 C hőmérsékletig használhatók, és a szilikongumiból készült kupakokhoz képest költséghatékony megoldást jelentenek. Újrahasznosított és új nyersanyagokból készülnek, újrahasznosíthatók
A magas hőmérsékleten használható alátét dugók két anyagból rendelhetők: natúr szilikongumiból vagy fekete EPDM gumiból. Menetes és sima furatokban használhatók dugónak, valamint a furat körüli felszínt is eltakarják. Az integrált alátét és dugó kombinációja egy egységként funkcionál
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
A prémium behúzózárak enyhén hajlított, alacsony profilú, felszínre szerelhető kivitelben kaphatók; esztétikusak, valamint terhelés vagy rezgés hatására sem nyílnak ki. Az üzemelő részeket nagyon erős megjelenést és külső behatások elleni ellenállóképességet biztosító ház takarja. Az egyszerű karos működtetés biztonságos zárást, valamint gyors és könnyű hozzáférést biztosít. A szegecselhető kivitel megbízható teljesítményt és tartósságot nyújt. Ezért ez a zár ideális kültéri használatra; legnagyobb terhelhetősége 1200 N. Kulcsos és kulcs nélküli típusban rendelhető.
Magas hőmérsékletű rugalmas sapkák ergonomikus húzófüles kialakítással a könnyű felhelyezés és eltávolítás érdekében. Sima vagy menetes alkalmazásokhoz is használható.
Az egyedi kialakítás számos alkalmazáshoz és menetmérethez illeszkedik, beleértve a metrikust, UNF-et és BSP-t. A választék hatoldalas kialakítású opciókat tartalmaz.
Az olaj- és zsírálló rugalmas zárókupakok vinilből készülnek; igen rugalmasak, menetek és menet nélküli hegyek védelmére használhatók, és igen jól ellenállnak a dörzsölésnek.A zöld vagy fekete PVC kiváló olajos és zsíros alkalmazásokhoz.Lelógó füles kivitelben készülnek, mely a függesztő kampóknak biztosít kapcsolódási pontot.
A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz, a kupakok pedig saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Magas hőmérsékletű rugalmas véglezáró sorozatunk különböző méretekben kapható, amelyek megfelelnek metrikus, BSP és UNF menetekhez. Ezek a Flexikupakok ideális megoldást nyújtanak számos felhasználásra; esztétikus műanyag megjelenésük miatt különösen jól használhatók bevonatos alkalmazásokhoz.
Rugalmas PVC-ből készültek (90 Shore), sárga színben, amely ellenáll akár 210C üzemi hőmérsékletnek. Ezek a rendkívül rugalmas kupakok kiváló vegyi ellenállással rendelkeznek és gazdaságos megoldás nyújtanak egyszeri használatra. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés. A speciális összetételű PVC ellenáll az időjárásnak, oxidációnak, olajoknak és nedvességnek.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
Az S alakú gömbölyű huzalkampók tárgyak felfüggesztésére használhatók festés, felületkezelés és anyagkezelés közben. Az S alak ideális szélesebb alkatrészekhez, illetve többféle, változó vastagságú alkatrészhez.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz