Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(50 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A bővíthető maszkoló fedelek ideális megoldást jelentenek egy hagyományosabb kupak mellett, amikor a lefedendő rész szokatlan formájú. A maszkoló fedelek kihúzva bővíthetők a rugalmas végükön, vagy az anyag rugalmasságának köszönhetően. A rugalmas sapkák lazább tartást biztosítanak, ezért általános védelemre ajánljuk őket szállításkor, tároláskor vagy egyszerűbb maszkolási követelmények esetén. A kifeszített anyagú sapka erősebben tartja az alkatrészt a megfogásnál, ezért a legjobb az alkatrészre gyakorolt nyomáshoz.
A C alakú gömbölyű huzalkampók tárgyak felfüggesztésére használhatók festés, felületkezelés és anyagkezelés közben. A C alak ideális szélesebb alkatrészekhez, illetve többféle, változó vastagságú alkatrészhez.
A CV alakú gömbölyű huzalkampók tárgyak felfüggesztésére használhatók festés, felületkezelés és anyagkezelés közben. A 90 fokos C alak ideális szélesebb alkatrészekhez, illetve többféle, változó vastagságú alkatrészhez.
A csillag alakú maszkoló cső ideális olyan hosszú szárak és csapok takarására, melyekhez a kupak túl rövid. A csillag alakú kialakításnak köszönhetően rugalmas, és könnyen feltehető a maszkoló csőénél nagyobb átmérőjű alkatrészre is. Termékeink különböző színekben kaphatók a könnyű méretazonosítás érdekében: piros, sárga, fehér, kék és zöld.
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
A dróthurkos zárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. Rozsdamentes acélból, illetve horganyzott acélból is rendelhetők; kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. Lakattal lezárhatók
A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.
Ezek az egyenes, természetes szilikon maszkoló csövek ideálisak hosszú profilok takarására, ezenkívül többféle méretű alkatrész takarására is alkalmasak.
Az egyenes maszkoló sapkák és dugók szárakra, csapokra és csővégekre illesztve kiválóan fedik őket. Használhatók dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához. Ezek a termékek a méret azonosításához különböző színválasztékban kaphatók. A következő színekben kapható: fekete, natúr, kék, zöld, rózsaszín, narancssárga, sárga, lila és szürke. Többféle méretben kaphatók, így különböző alkalmazásokban használhatók.
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A HVAC zár egy külső zárórendszer, amely biztonságot kínál nyomás alatt lévő ajtóknál. Ez a balos és jobbos zár választható T vagy L fogantyúval. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.
A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A könnyen lehúzható maszkoló sapkák optimális védelmet nyújtanak a végprofiloknak, például rudaknak, csöveknek és vezetékeknek a gyártási folyamat során. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a galvanizálás, szórás, porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés.
Ez a termékcsalád többféle stílussal rendelkezik, beleértve a karimás kialakítású és a biztonságos illeszkedést biztosító belső tömítést, vagy az ergonomikus húzófület a könnyebb eltávolítás érdekében.
A sapkák könnyen illeszthetők, a lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 százalékkal kisebbnek kell lennie, mint a maszkolt alkatrész külső átmérője.
Termékpalettánk többféle anyagváltozatban érhető el, különféle előnyös tulajdonságokkal. A szilikon egy prémium maszkolóanyag, magas hőmérséklet- és vegyszerállósággal. Az EPDM egy gazdaságosabb anyagopció, alacsonyabb hőállósággal. Mind a szilikon, mind az EPDM opció többször használható. Ezzel szemben a lágy PVC gazdaságosabb megoldás vegyszerállósággal, csökkentett hőállósággal és egyszeri használatra alkalmas.
A kúpos dugók általános, számos célra alkalmazható dugók. Egyszerűen feltehetők és levehetők, konvex oldaluk erős illeszkedést biztosít.
A kúpos barna kupakok és krepp-papírból készülnek, és alkatrészek festésénél és porszórásánál használhatók. 205 C hőmérsékletig használhatók, és a szilikongumiból készült kupakokhoz képest költséghatékony megoldást jelentenek. Ezek szűz, és már újrahasznosított anyagok keverékéből készülnek, teljesen újrahasznosíthatók, így igazán környezetbarát opciónak számítanak.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
Ezek a maszkoló alátétsapkák védősapkaként alkalmazhatók menetes vagy menet nélküli végekhez. Az alátét védi az élt, és biztosítja, hogy ne kerüljön szennyeződés a furatba és ne sérüljön meg. a kínálatunkban különböző színek szerepelnek az egyszerű méretazonosításért: natúr, szürke, fekete, zöld, piros, rózsaszín, lila és sárga. Többféle méretet kínálunk, így sok alkalmazás követelményeinek felel meg.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz