Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fix Rotációs kapcsolat Maszkolás és porszórás

 (44 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzózárak és záróelemek – műanyag és gumi

Raktáron Gyártás alatt

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Bővíthető maszkoló fedelek

Raktáron Gyártás alatt

A bővíthető maszkoló fedelek ideális megoldást jelentenek egy hagyományosabb kupak mellett, amikor a lefedendő rész szokatlan formájú. A maszkoló fedelek kihúzva bővíthetők a rugalmas végükön, vagy az anyag rugalmasságának köszönhetően. A rugalmas sapkák lazább tartást biztosítanak, ezért általános védelemre ajánljuk őket szállításkor, tároláskor vagy egyszerűbb maszkolási követelmények esetén. A kifeszített anyagú sapka erősebben tartja az alkatrészt a megfogásnál, ezért a legjobb az alkatrészre gyakorolt nyomáshoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

C alakú gömbölyű huzalkampók

Raktáron Gyártás alatt

A C alakú gömbölyű huzalkampók tárgyak felfüggesztésére használhatók festés, felületkezelés és anyagkezelés közben. A C alak ideális szélesebb alkatrészekhez, illetve többféle, változó vastagságú alkatrészhez.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

CV alakú gömbölyű huzalkampók

Raktáron Gyártás alatt

A CV alakú gömbölyű huzalkampók tárgyak felfüggesztésére használhatók festés, felületkezelés és anyagkezelés közben. A 90 fokos C alak ideális szélesebb alkatrészekhez, illetve többféle, változó vastagságú alkatrészhez.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Csillag alakú maszkoló csövek

Raktáron Gyártás alatt

A csillag alakú maszkoló cső ideális olyan hosszú szárak és csapok takarására, melyekhez a kupak túl rövid. A csillag alakú kialakításnak köszönhetően rugalmas, és könnyen feltehető a maszkoló csőénél nagyobb átmérőjű alkatrészre is. Termékeink különböző színekben kaphatók a könnyű méretazonosítás érdekében: piros, sárga, fehér, kék és zöld.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Dróthurkos behúzózár és kapocs

Raktáron Gyártás alatt

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Dróthurkos lakatolható zár és rögzítőelem

Raktáron Gyártás alatt

A dróthurkos zárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. Rozsdamentes acélból, illetve horganyzott acélból is rendelhetők; kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. Lakattal lezárhatók

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Dróthurkos zár és rögzítőelem

Raktáron Gyártás alatt

A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Egyenes maszkoló csövek

Raktáron Gyártás alatt

Ezek az egyenes, természetes szilikon maszkoló csövek ideálisak hosszú profilok takarására, ezenkívül többféle méretű alkatrész takarására is alkalmasak.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Egyenes maszkolósapkák és dugók

Raktáron Gyártás alatt

Az egyenes maszkoló sapkák és dugók szárakra, csapokra és csővégekre illesztve kiválóan fedik őket. Használhatók dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához. Ezek a termékek a méret azonosításához különböző színválasztékban kaphatók. A következő színekben kapható: fekete, natúr, kék, zöld, rózsaszín, narancssárga, sárga, lila és szürke. Többféle méretben kaphatók, így különböző alkalmazásokban használhatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Egyrudas szerkezet készlet

Raktáron Gyártás alatt

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Fém hegeszthető paletta talpak

Raktáron Gyártás alatt

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Gyorsszorító reteszek

Raktáron Gyártás alatt

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Hőálló kúpos dugók

Raktáron Gyártás alatt

Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Karima nélküli maszkoló dugók

Raktáron Gyártás alatt

A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Keretes zár zárólemezzel

Raktáron Gyártás alatt

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kulcsjelölő címkék

Raktáron Gyártás alatt

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Könnyen lehúzható maszkolósapkák

Raktáron Gyártás alatt

A könnyen lehúzható maszkoló sapkák optimális védelmet nyújtanak a végprofiloknak, például rudaknak, csöveknek és vezetékeknek a gyártási folyamat során. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a galvanizálás, szórás, porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés.

Ez a termékcsalád többféle stílussal rendelkezik, beleértve a karimás kialakítású és a biztonságos illeszkedést biztosító belső tömítést, vagy az ergonomikus húzófület a könnyebb eltávolítás érdekében.

A sapkák könnyen illeszthetők, a lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 százalékkal kisebbnek kell lennie, mint a maszkolt alkatrész külső átmérője.

Termékpalettánk többféle anyagváltozatban érhető el, különféle előnyös tulajdonságokkal. A szilikon egy prémium maszkolóanyag, magas hőmérséklet- és vegyszerállósággal. Az EPDM egy gazdaságosabb anyagopció, alacsonyabb hőállósággal. Mind a szilikon, mind az EPDM opció többször használható. Ezzel szemben a lágy PVC gazdaságosabb megoldás vegyszerállósággal, csökkentett hőállósággal és egyszeri használatra alkalmas.

  • Anyagok: szilikongumi 600F (316C), EPDM 425F (218C) és lágy polivinil-klorid (PVC) 425F (218C)
  • Színek: natúr, fekete és sárga
  • Keménység: durométer (Shore A) 55 + 5 és 85 +/-2

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kúpos dugó

Raktáron Gyártás alatt

A kúpos dugók általános, számos célra alkalmazható dugók. Egyszerűen feltehetők és levehetők, konvex oldaluk erős illeszkedést biztosít.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kúpos papírsapkák

Raktáron Gyártás alatt

A kúpos barna kupakok és krepp-papírból készülnek, és alkatrészek festésénél és porszórásánál használhatók. 205 C hőmérsékletig használhatók, és a szilikongumiból készült kupakokhoz képest költséghatékony megoldást jelentenek. Ezek szűz, és már újrahasznosított anyagok keverékéből készülnek, teljesen újrahasznosíthatók, így igazán környezetbarát opciónak számítanak.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Külső fém sarokpánt

Raktáron Gyártás alatt

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Maszkoló alátétes sapkák

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a maszkoló alátétsapkák védősapkaként alkalmazhatók menetes vagy menet nélküli végekhez. Az alátét védi az élt, és biztosítja, hogy ne kerüljön szennyeződés a furatba és ne sérüljön meg. a kínálatunkban különböző színek szerepelnek az egyszerű méretazonosításért: natúr, szürke, fekete, zöld, piros, rózsaszín, lila és sárga. Többféle méretet kínálunk, így sok alkalmazás követelményeinek felel meg.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Maszkoló húzódugók

Raktáron Gyártás alatt

A maszkoló húzódugók ideálisak menetes és sima átmenő furatokhoz. A húzófülnek köszönhetően egészen be lehet tenni a furatba, illetve akkor is hasznos, ha a furat nagyon szoros. Anyaga rugalmas, így a maszkolandó méret kis mértékben változhat.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Maszkoló kúpok

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a maszkoló kúpok sokoldalúak, és több mint egy alkalmazási célt szolgálnak. Használhatók sapkaként védelem nélküli szárak maszkolására, vagy dugóként lefedetlen furatok maszkolására. Különböző méretekben kínáljuk a gyors méretazonosítás érdekében. A következő színekben kapható: natúr, fekete, piros, sárga, zöld, kék, barna és lila. Többféle méretben kaphatók, így különböző alkalmazásokban használhatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Maszkoló szalag - hőálló

Raktáron Gyártás alatt

Magas hőmérsékletű maszkolószalagjaink folyamatos tekercsként kerülnek forgalomba, hőmérséklet-tartományuk 80 és 260 C közötti. Tiszta eltávolíthatóságot biztosítanak, hogy a csúnya ragasztómaradványok ne maradjanak rajta. Ezek a szalagok többnyire általános célokra szolgálnak, és alkalmasak a legtöbb alacsony hőmérsékletű alkalmazáshoz, valamint számos magas hőmérsékletű alkalmazáshoz, így megfelelnek projektje követelményeinek.

A termékcsalád poliészter szalagokat tartalmaz, amelyek maximális hőmérséklete legfeljebb 180 C; a vékonyabb kék változat 25 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és ideális ívelt alkalmazásokhoz. A vastagabb zöld változat 38 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és használható porbevonatokhoz és eloxáláshoz.

A nagy teljesítményű poliamid szalagunk optimális elektrolitikus bevonási (e-bevonási) alkalmazásokhoz. A barna tekercsszalag maximális hőmérséklete akár 260 C, és vegyszer- és kopásálló.

Kínálatunkban megtalálható a szilikongumi Eze-kötegelő maximum +204 C-os hőmérséklettel. Ez a szalag képes saját magát biztosítani, és saját magához tapadva homogén masszát képez a kiváló tömítés biztosítása érdekében. Kiváló szokatlan formájú tárgyakhoz.

Miért nem próbálja ki üvegszálas textilszalagunkat akár 250 C-ig. Ez a szalag oldószer- és kopásálló, és a szorosan szőtt anyag kiváló szakítószilárdsággal rendelkezik. Ideális választék nagynyomású alkalmazásokhoz, mint pl. homokfúvás

Emellett számos papírmaszkoló szalagot is kínálunk, amelyek hőmérséklete 80 és 180 C közötti. Nagyszerű választás festési alkalmazásokhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 2