Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(48 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A nagy teherbírású vitrinzárak nagy fém vagy fa szekrényekhez alkalmasak. Süllyesztett dizájn lapos szekrényfelület biztosításáért. A kivitel esztétikus és vonzó, és az egyforma kulcsos, különböző kulcsos vagy kulcs nélküli opciók eltérő szintű biztonságot nyújtanak.
A Duraco ATG SZALAG ATG adagolókban használható, a szalag gyors és könnyű adagolását teszi lehetővé. Jellemzők: Ragasztó: Üvegstabilizált akril. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -22 F - 230 F Alkalmazások. Poszterek. Fényjelzés. Fényképszerelés. Plakátrögzítés. Zsebes tok összeállítása. Illesztés. Termékösszeállítás.
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
A dróthurkos zárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. Rozsdamentes acélból, illetve horganyzott acélból is rendelhetők; kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. Lakattal lezárhatók
A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A DK film nagy tapadású, kétoldalt réteges szalag gumiragasztóval. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak, beleértve az alacsony felületi energiájú közegeket. Jellemzők: Ragasztó: gumi alapú tartós, mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). Alkalmazás: Névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, display-elemek, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek, csak hogy néhányat említsünk.
A 8606 egy általános célú szalag újrazárható polietilén/polipropilén tasakokhoz tervezve, ahol a szalag alkalmazása a tasakok gyártási szakaszában történik. Mivel széles körben használható a rugalmas csomagolóanyagoknál és a kötési erősségnél, javasoljuk a szalag teljes mértékű értékelését minden használat előtt.
A DK filmszalag a tartós gumialapú ragasztó erősségét kínálja a habszalag durvasága nélkül. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak. Két ragasztóvastagság érhető el a nagyobb rugalmasságért az alkalmazásánál: A 3,0 mm vastag szalagot használjon a kevésbé igényes, költségérzékeny feladatoknál. Használja a 4,5 mil szalagot nagyobb szakítószilárdságot igénylő alkalmazásoknál: kiemelések, névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, eladáshelyi display-k, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A mini szárnyas gombos nyelves zárak kis helyre ideálisak. Krómozott és fekete porszórt felületű cinköntvény kivitelben kaphatók, többfajta fogantyúval
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
A szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habszalag egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Tartós gumi alap egy oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon; Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés. Állandó és ideiglenes display-k, egyhasználatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések.
A vastag Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habtömb segítségével 3D hatást teremthet. Az egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F. Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F könnyű alkalmazásokhoz vagy hézagok kitöltésére. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós feliratok Ideiglenes feliratok. Ideiglenes és féltartós bemutató elemek rögzítése. Egyszer használatos grafikák. Figyelmeztetések.
A Remo Two® olyan kétoldalas ragasztó habszalag, amelyik mindkét oldalán eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés Fogyasztói csomagolás. Egyszer használatos promóciós grafikák. Grafikákhoz illő tartozékok
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz