Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(45 Termékek)
A 45 fokos felszerelésű mini nyelves rugós zár házában egy akár 1 mm-es csavarodást lehetővé tevő rugó van.
A nyelv 45 fokos szöget zár be a házzal. A retesz alternatív zárási mélység választékkal és három fejstílussal választható: 6 mm-es négyzet, 7 mm-es háromszög és hornyolt.
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
Szalagok és ragasztók, 3M™ Vinyl Tape 471/766 Kiválóan alkalmazható színkódoláshoz, kopásvédelemhez, dekorációkhoz, tömítéshez, foltozáshoz, kötözéshez, csomagoláshoz és egyéb általános alkalmazásokhoz. Festett területek jelzésére használható
A rugós nyelves bútorzárak nagy biztonságot igénylő helyzetekben használhatók. Ezek fafiókokhoz ajánlott rászegező, illetve felületre rögzíthető csapózáras behúzózárak. A biztonságot tovább növeli, hogy a zár közepe fúrásbiztos, a kulcsot pedig csak zárt állapotban lehet kivenni. A karimás rögzítésű változatot kifejezetten fa tolóajtókhoz terveztük. Ez a nyomózár ideális raktári szekrényekhez, pultokhoz és fa bemutatószekrényekhez. A nyomással záródó funkció a forgalmas kereskedelmi helyszíneken időt takarít meg. Jó biztonsági szintet nyújtanak, és fúrásbiztos maggal rendelkeznek. Az ellenanyás rögzítésű egyszerű nyomózár mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. A zár csak 45-ot fordul, a kulcs kivehető nyitott állapotban. A zár szabványos kettős D szerelőfuratba szerelhető, és használható tolóajtóknál, vitrineknél és üveg homlokzatú hirdetőtábláknál
A NoSkid Foam olyan csúszásgátló habtermék, amelynek egyik oldalát erős tapadású tartós ragasztó fedi. Pénztárak szőnyegeinél vagy bemutató elemek alján használható a csúszás meggátlására Jellemzők: Ragasztó: egyik oldalon gumi alapú állandó ragasztó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 175 F Alkalmazások: Pénztárszőnyegek. Egéralátétek. Eladáshelyi display-k. Polcbélések. Kisebb szerelvények. Irodai termékek
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
A dróthurkos zárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. Rozsdamentes acélból, illetve horganyzott acélból is rendelhetők; kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. Lakattal lezárhatók
A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.
A benyomófejű egyoldalú tapadókorongok egy rugalmas benyomófejjel rögzítve tartják meg a bemutatandó anyagot. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
A horgos egyoldalú tapadókorongokon van egy fém vagy műanyag horog, amelyre a bemutatóanyagok felakaszthatók. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
A hornyos tapadókorongok kiválóan alkalmasak zsinóron, huzalon vagy fonálon lógó nyomtatott anyagok vagy bemutatótáblák megtartására. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
A lyukas egyoldalú tapadókorongok kiválóan alkalmasak arra, hogy a bemutatótáblákat a lyukon átvezetett zsinórral, huzallal vagy fonállal megtartsák. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
A peremes egyoldalú tapadókorongok biztonságos peremükkel kiválóan alkalmasak zsinóron, huzalon vagy fonálon lógó bemutatótáblák megtartására. Ezek a tapadókorongok rögzítőelem nélkül erősíthetők tiszta, sík felületekhez.
A „rajzszöges” egyoldalú tapadókorongoknál csak egy kis rögzítőlyukra van szükség a poszteren ahhoz, hogy a tapadókoronghoz rögzítsék. Ezek a tapadókorongok könnyen és biztonságosan rögzíthetők tiszta, sík felületekhez.
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
A fix kompressziós nyelves zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak. Ha a kulcsot 90 fokkal elfordítja, a nyelv a zárt helyzetbe fordul. Ha a kulcsot 180 fokkal fordítja el, a nyelv a rögzítés állásba kerül. A zár jó behúzást és jó zajszigetelést biztosít; különböző fejekkel és zárási mélységekkel rendelhető
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A Duraco nem mágnesezett acélszalag célja mágnesek megtartása. Alkalmazza a ragasztót a kívánt felületen, majd helyezze rá a mágneseket.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
Magas hőmérsékletű maszkolószalagjaink folyamatos tekercsként kerülnek forgalomba, hőmérséklet-tartományuk 80 és 260 C közötti. Tiszta eltávolíthatóságot biztosítanak, hogy a csúnya ragasztómaradványok ne maradjanak rajta. Ezek a szalagok többnyire általános célokra szolgálnak, és alkalmasak a legtöbb alacsony hőmérsékletű alkalmazáshoz, valamint számos magas hőmérsékletű alkalmazáshoz, így megfelelnek projektje követelményeinek.
A termékcsalád poliészter szalagokat tartalmaz, amelyek maximális hőmérséklete legfeljebb 180 C; a vékonyabb kék változat 25 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és ideális ívelt alkalmazásokhoz. A vastagabb zöld változat 38 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és használható porbevonatokhoz és eloxáláshoz.
A nagy teljesítményű poliamid szalagunk optimális elektrolitikus bevonási (e-bevonási) alkalmazásokhoz. A barna tekercsszalag maximális hőmérséklete akár 260 C, és vegyszer- és kopásálló.
Kínálatunkban megtalálható a szilikongumi Eze-kötegelő maximum +204 C-os hőmérséklettel. Ez a szalag képes saját magát biztosítani, és saját magához tapadva homogén masszát képez a kiváló tömítés biztosítása érdekében. Kiváló szokatlan formájú tárgyakhoz.
Miért nem próbálja ki üvegszálas textilszalagunkat akár 250 C-ig. Ez a szalag oldószer- és kopásálló, és a szorosan szőtt anyag kiváló szakítószilárdsággal rendelkezik. Ideális választék nagynyomású alkalmazásokhoz, mint pl. homokfúvás
Emellett számos papírmaszkoló szalagot is kínálunk, amelyek hőmérséklete 80 és 180 C közötti. Nagyszerű választás festési alkalmazásokhoz.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz