Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fix Golyóval fel Bordázott

 (6 Termékek)

Lista Táblázat

Bordázott furatdugók

Raktáron Gyártás alatt

A bordázott dugók a csőfuratba nyomódnak, és megakadályozzák a szennyeződések behatolását. A lyukdugó puha lamellákkal van ellátva, amelyek ideális választássá teszik vékony falú rézcsőalkalmazásokhoz.

A kialakítás egy kis, nem feltűnő húzófület is tartalmaz, amely gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesz lehetővé.

  • Anyag: alacsony sűrűségű polietilén
  • Szín: Kék

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Egyrudas szerkezet készlet

Raktáron Gyártás alatt

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Gyorsszorító reteszek

Raktáron Gyártás alatt

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kulcsjelölő címkék

Raktáron Gyártás alatt

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rögzítőlapok

Raktáron Gyártás alatt

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Zárófogantyúk

Raktáron Gyártás alatt

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)