Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(3 Termékek)
Az S profilú ablakkeret tömítések könnyen a helyükre illeszthetők, és elsősorban ablakok és vizsgálópanelek tömítésére használhatók. Általánosságban könnyű alkalmazásoknál használatosak, akkor ideálisak, amikor az üveg vagy akril panelek nincsenek kitéve nagy nyomásnak vagy az időjárás hatásának. Tűrések: ISO 3302-1 1996, E-2 osztály. A többi ablakkeret tömítés könnyen illeszthető megoldás, és hatékony időjárásálló tömítést biztosítanak. Ezek a tömítések rideg környezeti terheléseknek kitett helyeken is használhatók. Ez az ablakkeret tömítés merev fekete EPDM-ből készül.
Sima vagy dupla uszonyos tömítés választható. Az egyuszonyos EDPM-ből készül, míg a kétuszonyosak erős gumiréteggel rendelkeznek a panelhoz való jobb tapadásért, és egy puhább gumival a kompresszió segítéséért. Mindkét profil rugalmas és kézzel összenyomható, gyors és könnyű megoldást biztosítva. Fekete felületkezelés és acélrugós mag. 20,0 méteres tekercsekben.
Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz