Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Műanyag Irodai és kiskereskedelmi bútorok Csúszótalpak

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Saddle Glides with Felt Base

Raktáron Gyártás alatt

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Adhesive Glides

Raktáron Gyártás alatt

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)