Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(14 Termékek)
A bordás csődugók két stílusban rendelhetők, különböző átmérőjű hajlékony bordákkal többféle NPT és fúrócsőbe. A dugó külső átmérőjén található egyenes fal erősen hozzászorul a cső belső átmérőjéhez, így kiváló védelmet nyújt a szennyeződés ellen.
A bordázott dugók a csőfuratba nyomódnak, és megakadályozzák a szennyeződések behatolását. A lyukdugó puha lamellákkal van ellátva, amelyek ideális választássá teszik vékony falú rézcsőalkalmazásokhoz.
A kialakítás egy kis, nem feltűnő húzófület is tartalmaz, amely gyors és egyszerű felszerelést és eltávolítást tesz lehetővé.
Ferde élű csövekhez való élvédőink a csövek széles skálájára alkalmasak. A ferde élű csövek élvédői a megfelelő méretű csődugóval kombinálva optimálisan védik a cső belsejét. A ferde élű csövekhez való acél élvédő a dugót szorosan a helyén tartja kezelés, szállítás és tárolás során. Az élvédő könnyen felszerelhető a cső végére nyomva, majd a rögzítőrendszerre rákalapálva. A csővédő legalább 100 mm mély, hogy a daruhorog ne roncsolja a cső belsejét. Korróziógátlóval is kapható, mely védi a csőbelsőt a nedvesség okozta károsodástól. Azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, hogy a megfelelő rögzítőrendszert tudja kiválasztani.
Az SAE karimafedél-kupakokat elsősorban hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokban használják. A védősapka 3000 és 6000 SAE PSI alkalmazásban használható. Kis sűrűségű polietilénből (LDPE) készült, két színben választható.
A natúr kivitel osztott karimás csatlakozófelületek védelmére lett tervezve. Az áttetsző anyag biztosítja az O-gyűrű láthatóságát, miközben egy belső záróperemnek köszönhetően biztos védelmet nyújt.
A piros opció ideális a SAE karimás csatlakozóhoz. Minimum -30 C-tól maximum +50 C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány jellemzi.
A kis sűrűségű polietilén kúpos kupakok és dugók ellenálló fala és gyűrűs tömítései maximális biztonságot nyújtanak. A kúpos profilnak köszönhetően ez a sokoldalú alkatrész többféle belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására, illetve többféle külső átmérőjű alkatrész takarására használható Termékeink piros vagy fehér színben kaphatók.
Minden szabványos kúpos kupak és dugó több különböző külső átmérőjű alkatrész takarására, illetve több különböző belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására alkalmas. A tartós anyag tárolás és szállítás közben megvédi az alkatrészt a sérüléstől, szennyeződéstől, nedvességtől és korróziótól.
Az LDPE kúpos kupakok és sapkák kínálatában található széles karima nagyobb védelmet biztosít és könnyebb levenni. Kupakként és dugóként is használhatók, és tárolás, valamint szállítás során kiváló védelmet nyújtanak a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen. Termékeink kék és piros színben érhetők el.
A műanyag tárcsahelyzet-számlálók bármely helyzetben felszerelhetők a vezérlőtengelyekre, a gép alkatrészének aktuális helyzete olvasható le velük. Ultrahanggal hegesztett szerkezete megakadályozza, hogy szétváljon, illetve por kerüljön bele. A kijelző olyan szögben áll, hogy 5 számjegyet megjelenítő számlálója felül legyen.
Ezek a nagy teherbírású csősapkák használhatók névleges csőméretekhez, költséghatékonyak, mégis kiváló minőségűek. Fekete vagy sárga polietilénből készülnek. A belső bordák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. A sapkák szellőző furattal vagy anélkül kaphatók.
Rugalmas csősapkáink széles tartományban használhatók nagyobb méretekhez. A rugalmas PE anyag könnyebb alkalmazást biztosít.
A lehajtható rögzítőkarokat általánosan használják ablakokhoz, vonóhorgokhoz és szerszámgépek beállító-alkatrészeihez. A fogantyú a kézikar testével párhuzamos; ez fokozza a biztonságot és használaton kívül csökkenti a helyigényt.
A szabványos csőméretekhez tervezett védősapkák széles választéka olcsó, mégis jó minőségű választást kínál. Szabványos méretű csősapkáink többféle anyagból állnak rendelkezésre; LDPE és rugalmas PE, és a méretek széles skáláját fedi le.
Ezeket az öntött kupakokat úgy tervezték, hogy megragadják a csövek külső átmérőjét, és megakadályozzák az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során. Dizájnjuk lehetővé teszi a gyors és egyszerű összeszerelést és eltávolítást, akár kézzel, akár automatizált berendezés használatával.
A kínálatban szereplő belső bordás sapkák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. Ezen kívül a termékcsalád olyan kupakokat is tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek. A szellőzőnyílás lehetővé teszi a kupak megfelelő rögzítését, ami szintén segít a légnyomás megszüntetésében.
A süllyesztett sapkák csövek szélét és a belső falát védik a korróziótól és sérüléstől. Képesek daruhorgok befogadására a csövek mozgatásához a tárolás, a szállítás és a fektetés során.
Kínálatunk kétféle anyagban érhető el. Az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), fekete színű változat alkalmas a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz. Ellenáll a -30 és +60 C közötti hőmérsékletnek. A sárga színű polietilén (PE) változat rendkívül rugalmas. A puha anyag könnyű illeszkedést biztosít a nagyobb csőméretekhez.
Az egyenes fogantyús öntött fix rögzítőkarokat általánosan használják szerszámgépek és kereskedelmi berendezések beállító-alkatrészeihez. Tartós műanyagból készülnek, mely ellenáll a környezeti hatásoknak és esztétikus felületet biztosít.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz