Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(67 Termékek)
Az ovális betétek és csúszkák ideálisak az ovális csővégek kiváló minőségének és kifinomult megjelenésének a hozzáadásához. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Ovális csövek, például székek és asztallábak végeibe helyezve. A legnépszerűbb méretekhez és mérőeszközökhöz kaphatók.
Kínálatunkban számos lehetőség található, amelyek lehetővé teszik az egyszerű fel- és leszerelést, valamint a biztonságos rögzítést. A bordázott opciók könnyű belépést és pozitív illeszkedést biztosítanak. Hosszú élettartamú és tartós, biztosan talál majd betétet a következő projektjéhez.
Ezek a Pozidriv csavarsapkák Pozidriv (hornyos vagy kereszthornyolt) csavarok takarását szolgálják. Gyors és egyszerű alkalmazás, a csavarsapkák védik a csavarfejet és mutatós befejezést biztosítanak az alkalmazásának.
Az olaj- és zsírálló rugalmas zárókupakok vinilből készülnek; igen rugalmasak, menetek és menet nélküli hegyek védelmére használhatók, és igen jól ellenállnak a dörzsölésnek.A zöld vagy fekete PVC kiváló olajos és zsíros alkalmazásokhoz.Lelógó füles kivitelben készülnek, mely a függesztő kampóknak biztosít kapcsolódási pontot.
A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz, a kupakok pedig saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Magas hőmérsékletű rugalmas véglezáró sorozatunk különböző méretekben kapható, amelyek megfelelnek metrikus, BSP és UNF menetekhez. Ezek a Flexikupakok ideális megoldást nyújtanak számos felhasználásra; esztétikus műanyag megjelenésük miatt különösen jól használhatók bevonatos alkalmazásokhoz.
Rugalmas PVC-ből készültek (90 Shore), sárga színben, amely ellenáll akár 210C üzemi hőmérsékletnek. Ezek a rendkívül rugalmas kupakok kiváló vegyi ellenállással rendelkeznek és gazdaságos megoldás nyújtanak egyszeri használatra. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés. A speciális összetételű PVC ellenáll az időjárásnak, oxidációnak, olajoknak és nedvességnek.
A rugóbetétes csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A benyomós csúszótalpak kerek profilúak, különböző anyagkivitelben és talpbefejezéssel kaphatók az alkalmazásának megfelelően.
A rányomható ferde csúszótalpak csuklós csúszótalpak rugós betéttel. A betét és a csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A csúszótalpak csővégzáró sapkákkal használhatók a mutatós befejezésért, illetve golyós vagy zsebes befejezést választhat a ferde kinézet eléréséhez. A kínálatban különböző talpak szerepelnek a lehető legtöbb alkalmazáshoz.
A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartják a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkeznek, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használják maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók. Használható plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
A standard, kerek zárókupakok sokoldalú lehetőséget kínálnak csővégek védelmére szállítás, festés vagy a termék befejező munkálatai közben. Az LDPE kupakokat tömlőkön, csöveken vagy rudakon is lehet használni. Piros vagy natúr színben kapható, háromféle forma érhető el, a rövid kupaktól kezdve a hosszabb kupakokig. A hosszabb sapkák ideálisak nagyobb alkalmazásokhoz. A kupakokat könnyen fel lehet helyezni az alkalmazásra való rányomással, és eltávolítás után újra felhasználhatók.
A szellőződugaszok hűtőventilátorok, mozgó elemek és hőt kibocsátó alkatrészek szellőzését biztosítják
Ezek a fekete PVC négyzet alakú végzáró sapkák különböző méretekben kaphatók, és ideálisak négyzet alakú csövekhez. A négyzetes fényes kupakok ideálisak csövek esztétikus megjelenésének biztosításához; rugalmasak, könnyű őket feltenni, ugyanakkor tetszetős, fényes felületet adnak a csőnek.
A teflon csúszótalp csavarral rögzül, így biztosítva erős tartást a szerelési felületen. A 4,5 mm átmérőjű furat fix belépést biztosít a csavarnak anélkül, hogy az alátét megsérülne. Az acél alátét PTFE bevonatú a maximális siklásért.
Az LDPE Torx csavarsapkák alkalmasak süllyesztett vagy nem süllyesztett csavarokhoz. A Torx csavarsapkák gyors és mutatós felületkezelést kínálnak több színben: fehér, szürke és fekete.
Az USB és RJ dugókkal a használaton kívüli aljzatok védhetők a szennyeződés és nedvesség bejutásától. Termékeink többféle alakban és méretben rendelhetők, így többféle igényt is kielégítenek.
Az Unicap takarósapkákat úgy terveztük, hogy esztétikai vagy biztonsági okokból elrejtsék és megvédjék a szabadon lévő csavarokat vagy csavarfejeket. Ezek a kupakok és alátétek anyaguknak köszönhetően ellenállnak a korróziónak, a kopásnak és az ütéseknek, így hosszú távú védelmet és tartósságot biztosítanak.
Ezenkívül védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen, és könnyen felszerelhetők és benyomással eltávolíthatók. Alacsony és magas profillal is kaphatók. Építőiparban, bútoroknál és berendezéseknél használatosak.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a termékcsaládban található kupakok és alátétek külön vásárolhatók meg, és mindkét terméket meg kell rendelnie.
A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
A véghegysapkák többféle célra is használhatók. Védelmet nyújtanak a sérüléssel és szennyeződéssel szemben, mutatós kivitelezésük pedig igencsak tetszetős. Különböző anyagokból és színekben rendelhetők, így széles körben használhatók.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz