Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

DIN Csővégek Kulcsos

 (13 Termékek)

Lista Táblázat

Forgófogantyús nyelves zárak – L-fogantyú

Raktáron Gyártás alatt

Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Forgófogantyús nyelves zárak – T-fogantyú

Raktáron Gyártás alatt

A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Forgófogantyús nyelves zárak – mini szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

A mini szárnyas gombos nyelves zárak kis helyre ideálisak. Krómozott és fekete porszórt felületű cinköntvény kivitelben kaphatók, többfajta fogantyúval

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kiálló karos kompressziós zárak

Raktáron Gyártás alatt

Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.

Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.

  • M5-ös csavarral rögzíthető (nem tartozék)
  • Jó tömítési tulajdonság
  • Könnyen használható kivitel
  • Következő kioldószerkezetet tartalmazza: emelt, süllyesztett, eltolásos.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - T-fogantyús

Raktáron Gyártás alatt

A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - állítható/szárnyas gomb

Raktáron Gyártás alatt

Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kulccsal zárható nyelves szekrényzárak

Raktáron Gyártás alatt

A nyelves zárak kínálata alkalmas display egységekhez, biztonsági szekrényekhez és vitrinekhez. Egyforma vagy különböző kulccsal és több zárási mélység számos alkalmazás követelményihez.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak - könnyű rögzítés

Raktáron Gyártás alatt

A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedforduló zár

Raktáron Gyártás alatt

Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyelves zárak - behúzós

Raktáron Gyártás alatt

Emelő és forgó nyelves reteszek (zárak), amelyek egyszerű emelési és forgatási művelettel és kompressziós művelettel rendelkeznek. Könnyen összeszerelhetők konzollal vagy bepattintható rögzítéssel.

A zárak az alacsony profilú fogantyú használaton kívüli eltávolíthatóságát kamatoztatják. A nagyobb kényelem érdekében egyenesen előre állítható markolattal is rendelkezik. A sorozat számos stílusban elérhető, amelyek számos egyedi tulajdonsággal rendelkeznek. Az emelő és forgató bütykös reteszek számos beltéri és kültéri alkalmazásban használhatók, beleértve, de nem kizárólagosan: elektromos panelek, gépburkolatok, vasúti és építőipari berendezések.

A termékcsaládban megtalálhatók a következő stílusok: kompressziós zárak 5 mm-es meglévő kompresszióval, lengőkarok különböző méretekben, amelyek rugós, csapó akciós kialakítással, nyomógombbal működtethető opciókkal, valamint teljesen fémből készültek. Tartalmaz továbbá redőnyzárakat, amelyek optimalizálják a teljesítményt vibrációs körülmények között, és hárompontos rúdreteszeket integrált sebességváltóval a többpontos reteszeléshez.

Jellemzők

  • Balos és jobbos verzióban
  • Opciók nyelvekkel és/vagy meghajtókkal vagy anélkül
  • A zártípus opciók közé tartoznak a következők: kulcs nélküli, egyforma kulcsos (magas biztonsági opciókkal együtt), kulcsos CH751, Euro kulcs, különböző kulcsos, 5 mm-es dupla bit és lakat
  • Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz (ahol elérhető)
  • Kulcsos opciók rozsdamentes acél zárólemezzel (porvédő sapkával)

Specifikációk
  • Anyagok: cink ötvözet és poliamid 6 30% üvegszál-erősítéssel
  • Anyagok: rozsdamentes acél és poliamid 6 30% üvegszál-erősítéssel
  • Persely/tömítés anyaga: gumi és poliuretán (PU)
  • Felületkezelési opciók: matt, porbevonat, krómozás és horganyzás
  • Színek: natúr (ezüst) és fekete
  • DIN-EN ISO 1043-1 és DIN-EN 1774 besorolású opciók
  • IP65 és IP54 besorolású opciók
  • NEMA 4 besorolású opciók
  • RoHS megfelelőségű opciók

A testreszabott színek vagy az alternatív henger és hajtás opciókért forduljon még ma az Essentrához.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyelves zárak - cilinderzárak

Raktáron Gyártás alatt

A nyelves zárak a panelek és ajtók zárásához és biztosításához használhatók forgó bütyökkel, a keret vagy tartó hátoldalába akasztva rögzíthető.

Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános ajtóvastagságig használható, és könnyű hozzáférési alkalmazásokhoz ideális.

A sorozat többféle zártípussal elérhető, beleértve: főkulcs, egyforma kulcsos és eltérő kulcsos,

  • Anyag: rozsdamentes acél és cinköntvény
  • Felületkezelési opciók: porbevonat, krómozás és rozsdamentes acél
  • Színek: fekete és natúr (ezüst)

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Süllyesztett karos behúzós zárak

Raktáron Gyártás alatt

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Állítható T-fogantyús kompressziós zárak

Raktáron Gyártás alatt

Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.

A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.

Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.

  • Anyaga: Cinköntvény
  • Felületkezelési lehetőségek: krómozott és fekete porszórt

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)