Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(17 Termékek)
A Duraco ATG SZALAG ATG adagolókban használható, a szalag gyors és könnyű adagolását teszi lehetővé. Jellemzők: Ragasztó: Üvegstabilizált akril. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -22 F - 230 F Alkalmazások. Poszterek. Fényjelzés. Fényképszerelés. Plakátrögzítés. Zsebes tok összeállítása. Illesztés. Termékösszeállítás.
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 3 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Az előre felvágott darabok egyszerűvé teszik az alkalmazást - csak le kell húzni a fedőréteget és már ragasztható. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: Áttetsző: -20 F - 300 F Fehér: -20 F - 240 F Szürke: -20 F - 240 F; Alkalmazások: Szerelvények: Helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A DK film nagy tapadású, kétoldalt réteges szalag gumiragasztóval. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak, beleértve az alacsony felületi energiájú közegeket. Jellemzők: Ragasztó: gumi alapú tartós, mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). Alkalmazás: Névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, display-elemek, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek, csak hogy néhányat említsünk.
A 8606 egy általános célú szalag újrazárható polietilén/polipropilén tasakokhoz tervezve, ahol a szalag alkalmazása a tasakok gyártási szakaszában történik. Mivel széles körben használható a rugalmas csomagolóanyagoknál és a kötési erősségnél, javasoljuk a szalag teljes mértékű értékelését minden használat előtt.
A DK filmszalag a tartós gumialapú ragasztó erősségét kínálja a habszalag durvasága nélkül. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak. Két ragasztóvastagság érhető el a nagyobb rugalmasságért az alkalmazásánál: A 3,0 mm vastag szalagot használjon a kevésbé igényes, költségérzékeny feladatoknál. Használja a 4,5 mil szalagot nagyobb szakítószilárdságot igénylő alkalmazásoknál: kiemelések, névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, eladáshelyi display-k, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habszalag egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Tartós gumi alap egy oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon; Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés. Állandó és ideiglenes display-k, egyhasználatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések.
A vastag Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habtömb segítségével 3D hatást teremthet. Az egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F. Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F könnyű alkalmazásokhoz vagy hézagok kitöltésére. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós feliratok Ideiglenes feliratok. Ideiglenes és féltartós bemutató elemek rögzítése. Egyszer használatos grafikák. Figyelmeztetések.
A vastag Remo Two® kétoldalas ragasztó habtömb segítségével 3D hatást lehet megteremteni. Mindkét oldalán eltávolítható ragasztónk van. Eltávolítható ragasztónk a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről nyom nélkül eltávolítható, még hosszú idő eltelte után is. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Promóciós és ideiglenes feliratok rögzítése. Ideiglenes és tartós bemutatóelemek rögzítése. Egyszer használatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések
A Twin Stick az ágazat legnépszerűbb terméke, amelyet POP-displayek és jelzések összeállításához használnak. A rugalmas habhordozó anyag kitölti a hézagokat, és így lehetővé teszi azt, hogy szabálytalan felületeket egymáshoz lehessen csatlakoztatni. Rendkívül erős gumialapú ragasztóanyagunk alkalmas különböző típusú felületek, például hullámpapír, farostlemez, fa, kis felületi energiájú műanyagok, porszórással kezelt anyagok és UV-sugárzás elleni bevonatos felületek egymáshoz ragasztására.
A mindkét oldalán tartós ragasztóval ellátott vastag Twin Stick habtömbökkel hosszan tartó 3D hatást lehet elérni. Rendkívül erős gumialapú ragasztóanyagunk alkalmas különböző típusú felületek, például hullámpapír, farostlemez, fa, kis felületi energiájú műanyagok, porszórással kezelt anyagok és UV-sugárzás elleni bevonatos felületek egymáshoz ragasztására. Jellemzők: Ragasztó: Gumialapú tartós mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Szervizhőmérséklet: -20 F - 150 F; Alkalmazások. Könnyű alkalmazások vagy hézagok kitöltése. 3D hatás hozzáadása. Segíti a feliratokat. Kipattintós
A Dubl Kote egy sokoldalú kétoldalas habszalag gumi ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Jól tapad számos felületfajtához, alkalmas hullámpapír, fa, porszórással bevont anyagok, üveg és alacsony felületi energiájú műanyagok ragasztására. Jellemzők: Ragasztó: Gumi alapú, állandó mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségre); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 150 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Ideiglenes, féltartós és tartós bemutatóelemek, műanyag elemek, kábelcsatornák, feliratok, zárósapkák, fejrészek, texturált felületek rögzítése.
A Remo One® kétoldalas ragasztó habszalag egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós és ideiglenes feliratok, ideiglenes és tartós bemutató elemek, Egyszer használatos promóciós grafikák, Figyelmeztetések, Különféle promóciós vagy ideiglenes feliratok készletei mellé érdemes rövid tekercseket elhelyezni.
A gyakorlatban kipróbált Duraco Metal Shelf Tape® tekercsek megfelelnek a kereskedelmi cégek igényeinek, amelyeknek olyan erős kétoldalas habszalag ragasztóra van szükségük, ami később a kemény, nem rétegződő felületekről zavaró habszalagmaradvány nyomok nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: gumi alapú mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). A polc oldali ragasztó összetétele olyan, hogy később nyom nélkül eltávolítható a fémfelületről. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Ársín elemek, fémpolcok összeállítása, raktározás/tárolás: helyek címkézése, árutartó állványok, fémpolcok feliratai
A Dubl Kote Acrylic egy sokoldalú kétoldalas habszalag akril ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Az akril ragasztók UV-állók és jó a lágyítószer ellenállásuk. Műszaki adatok: Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 175 F alkalmazások. Jelzések, kültéri feliratok, zárósapkák, fejrészek, légfrissítők, védőszegélyek, könnyű tükörrögzítések.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz