Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ASME NEMA Cink

 (5 Termékek)

Lista Táblázat

Handle Turn Cam Latches - L Handle

Raktáron Gyártás alatt

Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kiálló karos kompressziós zárak

Raktáron Gyártás alatt

Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.

Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.

  • M5-ös csavarral rögzíthető (nem tartozék)
  • Jó tömítési tulajdonság
  • Könnyen használható kivitel
  • Következő kioldószerkezetet tartalmazza: emelt, süllyesztett, eltolásos.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kompressziós zárak - állítható

Raktáron Gyártás alatt

Az állítható kompressziós zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak és 3 fajta nyelvvel rendelhetők: lapos, kiemelkedő és mély. A nyelv előre- és hátrafelé is működik, és a zár jó behúzást és zajszigetelést biztosít. 2 rögzítőmérettel rendelhető: 20,2 mm x 22,2 mm és 19,2 mm x 22,2 mm

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos rugós zárak

Raktáron Gyártás alatt

A negyed fordulatos rugós zárak ideálisak kapcsolószekrényekhez és dobozokhoz. Hét fejforma és hat fogási tartomány áll rendelkezésre, valamint kétféle anyagból (rozsdamentes acél és cinköntvény) választhat kivitelt. Ennél a terméknél számtalan variáció áll rendelkezésre.

  • IP65 besorolású
  • A felületkezelések közé tartozik a rozsdamentes acél, a fekete porszórt és a krómozott.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Negyedfordulatos zárak – szárnyas gomb extra hosszú házzal

Raktáron Gyártás alatt

A negyedfordulatos szárnyas gombbal ellátott zárak extra hosszú házzal kaphatók. Ideálisak hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz, a szigetelést gumitömítés fokozza. Krómozott és fekete porszórt cinköntvény kivitelben rendelhetők, többféle zárási mélységgel

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)